FO 컨버터 - PSI-MOS-DNET CAN/FO 850/BM
2708083

통합 광학 진단이 있는 FO 컨버터, 최대 800 kbps의 DeviceNet™, CAN, CANopen®용, 기본 모듈, 인터페이스: 1 x CAN, 1 x 알람, 1 x FO(BFOC), 850 nm, PCF/유리 섬유 케이블(멀티모드)용


제품의 세부 정보


PSI-MOS-DNET... 광섬유 전송 시스템을 사용하면 DeviceNet™ 및 CANopen® 사용자는 광섬유에 기초한 간섭 없는 간단한 네트워킹의 이점을 누릴 수 있습니다. 또한 버스 케이블 단락-회로는 관련된 특정 전위 세그먼트에만 영향을 줍니다. 이로 인해 전반적인 가용성이 증가하고 버스 토폴로지 설계 시에 유연성이 향상됩니다. 광섬유 기술을 사용하면 분기 라인과 스타 및 트리 구조를 만들 수 있습니다. PSI-MOS-DNET CAN/FO... 시리즈의 22.5 mm 공간 절약형 장치는 내부 백플레인을 특징으로 합니다. 기본적으로 실현할 수 있는 최대 네트워크 확장(구리 및 광섬유 테이블의 총 합계)은 사용된 데이터 속도에 따라 다릅니다.



활용 제한
EMC 참고 EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조
활용 제한
CCCex 참고 중국에서는 폭발 위험이 있는 영역에서의 사용이 허용되지 않습니다.

제품 타입 미디어 컨버터
MTBF 299 연도 (Telcordia 표준, 온도 25°C, 21% 작동 싸이클(1주일에 5일, 1일에 8시간))
47 연도 (Telcordia 표준, 온도 40°C, 34.25% 작동 싸이클(1주일에 5일, 1일에 12시간))

전기적 절연 VCC // CAN
정격 상태에서 최대 전력 손실 2 W
테스트 전압 데이터 인터페이스/전원 공급 1.5 kVrms (50 Hz, 1 min.)
공급
공급 전압 범위 10 V DC ... 30 V DC (플러그타입 COMBICON 스크류 단자대 경유)
정격 공급 전압 24 V DC (UL에 따름)
일반 전류 소모량 100 mA (24 V DC)
최대 전류 소모량 100 mA
연결 타입 기본 모듈을 통한 플러그타입 COMBICON 스크류 단자대

출력 이름 릴레이 출력
출력 설명 알람 출력
출력 수 1
최대 스위칭 전압 60 V DC
42 V AC
제한 연속 전류 0.46 A

공급
연결 타입 기본 모듈을 통한 플러그타입 COMBICON 스크류 단자대
토크 0.56 Nm ... 0.79 Nm

비트 왜곡, 입력 ± 35 % (허용됨)
비트 왜곡, 출력 < 6.25 %
신호 CAN
CANopen®
DeviceNet™
데이터: 광학 FO
채널 수 1
전송 용량, 최소 -17.9 dBm (50/125 µm)
-14.1 dBm (62,5/125 µm)
-5.1 dBm (200/230 µm)
3 dB 시스템 리저브를 포함한 전송 길이 2800 m (퀵 마운트 커넥터 포함 F-K 200/230 8 dB/km)
4800 m (F-G 50/125 2.5 dB/km)
4200 m (F-G 62.5/125 3.0 dB/km)
연결 타입 B-FOC (ST®)
파장 850 nm
최소 리시버 감도 -32.5 dBm (50/125 µm)
-32.5 dBm (62,5/125 µm)
-32.1 dBm (200/230 µm)
전송 매체 PCF 파이버
멀티 모드 광섬유
데이터: ISO/IS 11898 규정을 준수하는 DeviceNet, CAN, CANopen용 CAN 인터페이스
직렬 전송 속도 ≤ 800 kbps
연결 타입 플러그타입 스크류 연결
전송 길이 ≤ 5000 m (사용된 데이터 전송 속도 및 프로토콜에 따라 다름)
종단 저항기 120 Ω (연결 가능)
전송 매체 구리
파일 포맷/코딩 Bit stuffing, NRZ

22.5 mm
높이 99 mm
깊이 114.5 mm

색상 녹색
소재 PA 6.6-FR (하우징)

FO 케이블
광섬유 타입 200/230 µm
50/125 µm
62.5/125 µm
PCF 섬유
광섬유

주변 조건
보호 수준 IP20
주변 온도(작동) -20 °C ... 60 °C
주변 온도(보관/운송) -40 °C ... 85 °C
고도 ≤ 5000 m (제한 사항은 고도 운영에 대한 제조업체의 사양을 참조)
허용 습도(작동) 30 % ... 95 % (응축 없음)

CE
명칭 CE
인증 CE 인증
CE
명칭 EAC
ID EAC
CE
명칭 ATEX
ID  II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X
참고 설명서의 특수 설치 지침을 따르십시오.
CE
명칭 ATEX, FO 인터페이스
ID  II (2) G [Ex op is Gb] IIC
 II (2) D [Ex op is Db] IIIC
인증 PTB 06 ATEX 2042 U
참고 설명서의 특수 설치 지침을 따르십시오.
CE
명칭 UL, 미국 / 캐나다
ID Class I, Zone 2, AEx nc IIC T5
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D
CE
명칭 PTB
CE
명칭 부식성 가스 테스트
ID ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A

전자파 호환성 EMC 지침 2014/30/EU 준수
노이즈 방출 EN 55011
노이즈 내성 EN 61000-6-2
정전기 방전
표준/규정 EN 61000-4-2
정전기 방전
접점 방전 ± 6 kV
공기에 방전 ± 8 kV
주석 기준 B
전자기 HF 필드
표준/규정 EN 61000-4-3
전자기 HF 필드
필드 강도 10 V/m
주석 기준 A
빠른 트랜션트(burst)
표준/규정 EN 61000-4-4
빠른 트랜션트(burst)
입력 2 kV (5 kHz)
신호 2 kV (5 kHz)
주석 기준 B
서지 전류 부하(서지)
입력 0.5 kV (42 Ω)
신호 1 kV (2 Ω)
주석 기준 B
전도성 간섭
표준/규정 EN 61000-4-6
전도성 간섭
주석 기준 A
전압 10 V
방출 간섭
표준/규정 EN 55011
주석 클래스 A, 산업용 애플리케이션
기준 A 지정된 제한 범위 내 정상 작동 동작.
기준 B 장치 자체에 의해 수정되는 작동 동작에 대한 일시적인 손상.

마운트 타입 DIN 레일 마운팅

항목 번호 2708083
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
제품 키 DNC213
카탈로그 페이지 433페이지(C-6-2019)
GTIN 4017918943202
개당 중량(패키지 포함) 200.3 g
개당 중량(패키지 제외) 198.2 g
관세 번호 85176200
원산지 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 19170114
ECLASS-10.0.1 19170132
ECLASS-11.0 19170411

ETIM

ETIM 8.0 EC001467

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43201500

cUL Recognized

승인 ID: FILE E 238705

UL Recognized

승인 ID: FILE E 238705

EAC

승인 ID: TR TS_D_01871-19

ATEX

승인 ID: PTB 06 ATEX 2042U
Approval Specification Data
정격 전압 UN 정격 전류 IN 케이블 사이즈 AWG 케이블 사이즈 mm2

ATEX

승인 ID: PxCIF06ATEX2708261X

UL Listed

승인 ID: FILE E 199827

cULus Recognized


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS 환경 친화적 사용 기간 = 50 년
위험 물질에 대한 정보는 "다운로드" 아래의 제조업체 사양을 참조하십시오.

이점

최대 800 kbps의 데이터 속도, DIP 스위치를 통해 설정
영역 2에서 사용 승인됨
영역 1의 장치에 직접 연결하기 위한 본질 안전 광섬유 인터페이스(Ex op is)