측정 기구 - MEASURING TAPE 5M I/M
1200304

자동 테이프 공급 및 잠금 메커니즘이 있는 측정 테이프, 측정 레일: 영국식/미터법, 길이: 5 m


제품의 세부 정보




Environmental Product Compliance
California Proposition 65 캘리포니아의 65번 개정안에 대한 추가 정보는 "다운로드" 아래의 제조업체 사양에서 확인할 수 있습니다.

제품 타입 측정 도구

39 mm
높이 75 mm
길이 76 mm

항목 번호 1200304
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
제품 키 BH3341
카탈로그 페이지 462페이지(C-3-2019)
GTIN 4055626430294
개당 중량(패키지 포함) 278.8 g
개당 중량(패키지 제외) 270.5 g
관세 번호 90178010
원산지 CN


ECLASS

ECLASS-9.0 21019290
ECLASS-10.0.1 21019290
ECLASS-11.0 21049090

ETIM

ETIM 8.0 EC011823

UNSPSC

UNSPSC 21.0 27111500


이점

Robust and versatile use
읽기 쉬운 내마모성 눈금
Easy internal and external measurements, thanks to the movable, magnetic hooks
자동 테이프 공급 및 잠금 메커니즘 있음