Zack 마커 스트립 - ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN
1052015

Zack 마커 스트립, 스트립, 흰색, 라벨링됨, 다음으로 라벨링 가능: CMS-P1-PLOTTER, 가로 방향 인쇄됨: 1 ... 10, 11 ... 20 등과 같은 최대 91 ... 100까지의 연속 숫자, 마운팅 타입: 스냅됨, 단자대 폭의 경우: 8.2 mm, 글자 입력 필드 크기: 10.5 x 8.15 mm, 개별 레이블 수: 10


제품의 세부 정보




제품 타입 라벨링된 단자 마커
핀 간격 8.2 mm
타입 높음
마킹
개별 레이블 수 10
행당 개별 레이블의 수 10
마커 스트립 수 10
인쇄 방향 가로 방향 인쇄됨
인쇄 1 ... 10, 11 ... 20 등과 같은 최대 91 ... 100까지의 연속 숫자

주변 온도(작동) -40 °C ... 100 °C

마운트 타입 스냅됨

색상 흰색
소재 PA
UL 94에 따른 난연성등급 V2
구성품 실리콘 및 할로겐 없음

주변 조건
주변 온도(작동) -40 °C ... 100 °C

8 mm
핀 간격 8.2 mm

와이프 저항(Wipe resistance) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

주문 정보: 고객 요구 사항에 따른 라벨링 서비스가 필요한 경우 제품 0824997을 선택하십시오.

항목 번호 1052015
패키지 단위 10 pc
최소 주문 수량 10 pc
제품 키 BG2122
카탈로그 페이지 120페이지(C-3-2019)
개당 중량(패키지 포함) 2.028 g
개당 중량(패키지 제외) 1.93 g
관세 번호 49119900
원산지 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141137
ECLASS-10.0.1 27141137
ECLASS-11.0 27281101

ETIM

ETIM 8.0 EC000761

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39131500


호환 가능한 제품

이점

라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 Zack 마커 스트립 마커의 라벨을 맞춤형으로 라벨링할 수 있습니다.
ZBF Zack 마커 스트립 시스템은 높은 마커 홈이 있는 모듈형 단자대 및 전자 모듈용 마킹 솔루션입니다.