QTC 2,5-MT BU - 나이프 스위치 단자대
3205226

나이프 스위치 단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 20 A, 1레벨, 연결 방법: IDC 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 2.5 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/7,5, 색상: 파랑

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품