CSA
승인 ID: 2030668| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 연선 전용 | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| 단선 전용 | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
| C | ||||
| 연선 전용 | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| 단선 전용 | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
IECEE CB 인증제도
승인 ID: DE1-61292| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 16 A | - 2.5 | ||
EAC
승인 ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 연선 전용 | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| 단선 전용 | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
| C | ||||
| 연선 전용 | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| 단선 전용 | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
| F | ||||
| 400 V | 20 A | 26 - 12 | ||
BV
승인 ID: 25278/C1 BVVDE Zeichengenehmigung
승인 ID: 40037618| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 16 A | 0.2 - 2.5 | ||