플러그 삽입 브리지 - FBS 3-8
3030297

플러그 삽입 브리지, 간격: 8.2 mm, 색상: 빨간색


제품의 세부 정보




제품 타입 점퍼
핀 수 3
핀 간격 8.2 mm

최대 부하 전류 41 A (다른 모듈형 단자대에서 사용될 경우 점퍼의 전류 값에 편차가 생길 수 있습니다. 정확한 값은 해당 모듈형 단자대의 액세서리 데이터에서 확인할 수 있습니다.)

최대 부하 전류 41 A (다른 모듈형 단자대에서 사용될 경우 점퍼의 전류 값에 편차가 생길 수 있습니다. 정확한 값은 해당 모듈형 단자대의 액세서리 데이터에서 확인할 수 있습니다.)

22.9 mm
높이 29.6 mm
핀 간격 8.2 mm

색상 빨간색
소재 구리
UL 94에 따른 난연성등급 V0
플라스틱 소재 PA

마운트 타입 플러그-인 마운팅

항목 번호 3030297
패키지 단위 10 pc
최소 주문 수량 10 pc
제품 키 BE2Z2X
카탈로그 페이지 110페이지(C-1-2019)
GTIN 4017918188610
개당 중량(패키지 포함) 6.05 g
개당 중량(패키지 제외) 5.635 g
관세 번호 85366990
원산지 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141140
ECLASS-10.0.1 27141140
ECLASS-11.0 27141140

ETIM

ETIM 8.0 EC000489

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS 환경 친화적 사용 기간: 제한 없음 = EFUP-e
임계값 초과 위험 물질 없음

호환 가능한 제품

이점

2 - 50핀 점퍼는 CLIPLINE complete 시스템의 두 개의 브리지 샤프트에 최대 50개의 단자대를 한 번에 브리징할 수 있습니다.