플러그 삽입 브리지 - FBS 2-8 CT
3033830

플러그 삽입 브리지, 간격: 8.2 mm, 색상: 오렌지색


제품의 세부 정보




제품 타입 점퍼
핀 수 2
핀 간격 8.2 mm

최대 부하 전류 41 A (다른 모듈형 단자대에서 사용될 경우 점퍼의 전류 값에 편차가 생길 수 있습니다. 정확한 값은 해당 모듈형 단자대의 액세서리 데이터에서 확인할 수 있습니다.)

최대 부하 전류 41 A (다른 모듈형 단자대에서 사용될 경우 점퍼의 전류 값에 편차가 생길 수 있습니다. 정확한 값은 해당 모듈형 단자대의 액세서리 데이터에서 확인할 수 있습니다.)

14.7 mm
높이 29.6 mm
핀 간격 8.2 mm

색상 오렌지색
소재 구리
UL 94에 따른 난연성등급 V0
플라스틱 소재 PA

주변 조건
주변 온도(작동) -60 °C ... 105 °C
주변 온도(보관/운송) -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립) -5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동) -5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송) 30 % ... 70 %

마운트 타입 플러그-인 마운팅

항목 번호 3033830
패키지 단위 10 pc
최소 주문 수량 10 pc
제품 키 BE2Z2X
카탈로그 페이지 403페이지(C-1-2019)
GTIN 4055626152820
개당 중량(패키지 포함) 4.07 g
개당 중량(패키지 제외) 3.65 g
관세 번호 85366990
원산지 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141140
ECLASS-10.0.1 27141140
ECLASS-11.0 27141140

ETIM

ETIM 8.0 EC000489

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS 환경 친화적 사용 기간: 제한 없음 = EFUP-e
임계값 초과 위험 물질 없음

호환 가능한 제품

이점

2 - 50핀 점퍼는 CLIPLINE complete 시스템의 두 개의 브리지 샤프트에 최대 50개의 단자대를 한 번에 브리징할 수 있습니다.