16개의 MACX 아날로그 Ex i 신호 컨디셔너와 디지털 또는 아날로그 I/O 카드의 연결을 위한 범용 터미네이션 캐리어, D-SUB 커넥터를 통함, 37핀(1:1 연결)
피닉스컨택트의 터미네이션 캐리어는 표준 I/O 시스템용 신호 마샬링을 위한 플러그 앤 플레이 솔루션을 제공합니다. 모듈 캐리어를 사용하면 사전 조립된 VARIOFACE 시스템 케이블링을 통해 기존 DIN 레일 장치를 자동화 시스템의 표준 I/O 카드에 빠르고 매끄럽게 연결할 수 있습니다.
추가 정보16개의 MACX 아날로그 Ex i 신호 컨디셔너와 디지털 또는 아날로그 I/O 카드의 연결을 위한 범용 터미네이션 캐리어, D-SUB 커넥터를 통함, 37핀(1:1 연결)
16개의 MINI Analog Pro 신호 처리기와 디지털 또는 아날로그 I/O 카드의 연결을 위한 범용 터미네이션 캐리어, D-SUB 커넥터를 통함, 37핀 (1:1 연결), HART 멀티플렉서 연결 있음
16개의 MINI Analog Pro 신호 처리기와 디지털 또는 아날로그 I/O 카드의 연결을 위한 범용 터미네이션 캐리어, D-SUB 커넥터를 통함, 37핀 (1:1 연결)
PSR-PC50-1NO-1DO-24DC-SC(주문 번호 2904664)를 위한 터미네이션 캐리어에서의 신호 전송 및 전원 공급용 케이블 세트. 단자점 A1 및 A2(신호 전송)와 V+(전원 공급)를 신호 PCB에 연결.
MINI MCR-2-PTB-PT 전원 모듈(주문 번호 2902958) 및 MINI MCR-2-FM-RC-PT 결함 시그널링 모듈(주문 번호 2904508)용 케이블 세트, MINI Analog Pro 시리즈의 모듈용 터미네이션 캐리어에서 사용.
MINI Analog Pro 시리즈의 모듈을 위한 터미네이션 캐리어에서의 신호 전송용 케이블 세트. 인접한 MINI Analog Pro 모듈 2개의 단자점 5 및 6을 신호 PCB에 연결, 4핀 PTSM 커넥터를 통함.
16개의 MINI 아날로그 신호 처리기와 Yokogawa CENTUM VP 컨트롤러의 아날로그 입력 카드 이중화 연결을 위한 터미네이션 캐리어, KS40 커넥터 사용, 40핀 Yokogawa AAI543 카드에 적합.
16개의 MACX 아날로그 Ex i 솔레노이드 드라이버와 Yokogawa ProSafe RS 컨트롤러의 디지털 출력 카드 이중화 연결을 위한 터미네이션 캐리어, 2개의 KS50 커넥터 사용, 50핀. Yokogawa SDV541 카드에 적합.
16개의 MACX 아날로그 Ex i 신호 처리기와 Yokogawa CENTUM VP 컨트롤러의 아날로그 입력 카드 이중화 연결을 위한 터미네이션 캐리어, 2개의 KS40 커넥터 사용, 40핀. Yokogawa AAI141 및 AAI143 카드에 적합
16개의 MINI 아날로그 신호 처리기와 Yokogawa Centum VP 컨트롤러의 아날로그 입력 카드 이중화 연결을 위한 터미네이션 캐리어, KS40 커넥터 사용, 40핀 Yokogawa AAI141 및 AAI143 카드에 적합.