2선 플로팅 신호 회로용의 필터 기능이 있는 서지 보호, 예: 0(4) ... 20 mA 전류 루프, HART 호환.
EMC 필터는 정상 작동 중에 장비에서 생성되거나 결함 상태에서 발생하는 고주파 간섭 전압 및 전류를 제한합니다. 피닉스컨택트의 EMC 필터를 사용하여 간섭이 있는 환경에서 원활한 작동을 보장할 수 있습니다.
추가 정보2선 플로팅 신호 회로용의 필터 기능이 있는 서지 보호, 예: 0(4) ... 20 mA 전류 루프, HART 호환.
단상 AC 및 DC 시스템용 EMC 필터(메인 전원 필터)(정격 전압: 최대 230 V AC, 최대 220 V DC), NS 35 마운트용, 정격 전류: 1 A
단상 AC 및 DC 시스템용 EMC 필터(메인 전원 필터)(정격 전압: 최대 230 V AC, 최대 220 V DC), NS 35 마운트용, 정격 전류: 3 A
단상 AC 및 DC 시스템용 EMC 필터(메인 전원 필터)(정격 전압: 최대 230 V AC, 최대 220 V DC), NS 35 마운트용, 정격 전류: 3 A
단상 AC 및 DC 시스템용 EMC 필터(메인 전원 필터)(정격 전압: 최대 230 V AC, 최대 220 V DC), NS 35 마운트용, 정격 전류: 6 A
단상 AC 및 DC 시스템용 EMC 필터(메인 전원 필터)(정격 전압: 최대 230 V AC, 최대 220 V DC), NS 35 마운트용, 정격 전류: 1 A
단상 AC 및 DC 시스템용 EMC 필터(메인 전원 필터)(정격 전압: 최대 230 V AC, 최대 220 V DC), NS 35 마운트용, 정격 전류: 6 A
단상 AC 및 DC 시스템용 EMC 필터(메인 전원 필터)(정격 전압: 최대 230 V AC, 최대 220 V DC), NS 35 마운트용, 정격 전류: 10 A
단상 AC 및 DC 시스템용 EMC 필터(메인 전원 필터)(정격 전압: 최대 230 V AC, 최대 220 V DC), NS 35 마운트용, 정격 전류: 20 A
단상 AC 및 DC 시스템용 EMC 필터(메인 전원 필터)(정격 전압: 최대 230 V AC, 최대 220 V DC), NS 35 마운트용, 정격 전류: 20 A
FIL은 고주파 간섭에 대한 효과적인 보호를 제공합니다. 추가 PE 단자점은 플라스틱 하우징에서 액티브 전선과 필터의 접지 전위 사이에 고주파 간섭이 발생할 경우 향상된 필터링 효과를 제공합니다.
SFP2 필터는 필터의 입력측 및 출력측을 모두 보호하는 서지 보호 회로로 인해 과전압 및 고주파 간섭에 대한 효과적인 보호를 제공합니다.
광범위하게 적용 가능한 새로운 TTC-6-SFP... 간섭 억제 필터는 신호 라인에서 고주파 간섭을 제한 및 필터링합니다. 또한 과전압이 안전하게 방전됩니다.
주파수 컨버터, 스위칭 파워 서플라이 및 조명 시스템 드라이버는 흔히 전원 그리드에서 간섭의 원인이 됩니다. 일부 EMC 간섭은 특수한 필터 회로에 의해 간섭 원인 자체에서 완화됩니다. 그러나 나머지 간섭은 공급 및 제어 라인을 통해 전파 및 증폭될 수 있습니다. 이는 컨트롤러, 파워 서플라이, 센서 및 액추에이터에 예측할 수 없는 영향을 끼칠 수 있습니다. 피닉스컨택트의 필터는 잠재적으로 취약한 장비 또는 민감한 엔드 장치의 바로 앞에서 간섭을 제한합니다.
통합 타입 2 서지 보호가 있는 EMC 필터
기존 필터는 고주파 간섭에 대한 보호만 제공하고 과전압 펄스에 대한 보호는 제공하지 않습니다. 효과적인 보호를 위해서는 추가 서지 보호 컴포넌트가 필요합니다. SFP2 필터는 필터의 입력측 및 출력측을 모두 보호하는 서지 보호 회로가 특징이므로 서지 및 고주파 간섭에 대한 효과적인 보호를 제공합니다.
스냅-온, 연결, 준비 완료 – 옵션으로 제공되는 푸쉬-인 또는 스크류 연결
간단한 DIN 레일 마운팅 및 가변 연결 기술은 컨트롤 캐비닛에서 필터를 손쉽게 사용할 수 있도록 합니다. 간섭 억제 필터를 연결하기 위해 빠른 푸쉬-인 연결 기술 또는 검증된 스크류 연결 중에서 선택하십시오.
추가 PE 단자점은 플라스틱 하우징에서 필터의 필터링 효과를 향상시킵니다.
간섭 억제 필터는 추가 PE 단자점을 통해 로컬 보호 본딩에 연결됩니다. 이를 통해 액티브 전선 및 접지 전위 간에 고주파 간섭에 대한 필터 효과가 향상됩니다. 이러한 방식으로 플라스틱 하우징의 EMC 필터에 대해 EMC 최적화 설치 및 향상된 보호 효과를 달성할 수 있습니다.