간섭 필터 - SFP 1-20/230AC
2859987

장치 보호, 타입 3/클래스 III에 따름, 고주파 간섭 전압을 방지하기 위한 네트워크 간섭 억제 필터 있음, 개별 N 및 PE(3선 시스템: L1, N, PE)가 있는 단상 전원 공급 네트워크용, 원격 표시 접점 있음.


제품의 세부 정보


장치 보호, 간섭 필터



설계 레일 마운트용 모듈, 1개 부품
핀 수 2
국가별 용도 D, A, I, NL, S, E, FIN, P
메시지 서지 보호 결함 광 원격 표시등 접점
절연 특성
과전압 카테고리 III
오염도 2
IEC 카테고리 III
T3
EN 타입 T3
포트 수 Two

인디케이터/원격 시그널링
연결 이름 원격 결함 표시등 접점
스위칭 기능 전환 접점
작동 전압 12 V AC ... 250 V AC
250 V DC (250 mA DC)
작동 전류 100 mA AC ... 1 A AC
1 A DC (48 V DC)

연결 타입 스크류 단자대
스크류 스레드 M3
조임 토크 0.5 Nm ... 0.6 Nm
4.5 lbf-in. ... 5.5 lbf-in.
연선 케이블 사이즈 2.5 mm² ... 4 mm²
단선 케이블 사이즈 2.5 mm² ... 6 mm²
AWG 케이블 사이즈 14 ... 10

치수 도면
112 mm
높이 86.6 mm
깊이 79 mm

색상 검정
은색
UL 94에 따른 난연성등급 V-0
플라스틱 소재 ABS
하우징 소재 알루미늄

기계적 데이터
개방형 측면 패널 아니오

보호 경로 L-N
L-PE
N-PE
작동 방향 L-N & L(N)-PE
정격 전압 UN 240 V AC (TN)
240 V AC (TT - RCD와 함께만 사용)
240 V AC (IT - RCD와 함께만 사용)
정격 주파수 fN 50 Hz (60 Hz)
최대 연속 전압 UC 264 V AC
정격 부하 전류 IL 20 A (40 °C)
접지 도체 전류 IPE IPE ≤ 0.6 mA
대기 전력 소모량 PC ≤ 25 VA (UREF)
≤ 27.5 VA (UC)
기준 테스트 전압 UREF 264 V AC
정격 방전 전류 In (8/20) µs 5 kA
결합 서지 UOC 10 kV (5kA)
보호 레벨 Up ≤ 1 kV
UT (L-N)에서 TOV 동작 350 V AC (5 s / 내력 모드)
457 V AC (120 분 / 장애 안전 모드)
UT (L-PE)에서 TOV 동작 457 V AC (5 s / 내력 모드)
350 V AC (120 분s / 내력 모드)
1464 V AC (200 ms / 장애 안전 모드)
UT (N-PE)에서 TOV 동작 1200 V AC (200 ms / 장애 안전 모드)
반응 시간 tA ≤ 25 ns
용량(L-N) 1 µF ±10 %
10 nF ±10 % (X2-275V)
용량(L-PE) 2.2 nF ±20 % (Y2-250V)
용량 (N-PE) 2.2 nF ±20 % (Y2-250V)
최대 요구 백업 퓨즈 20 A (MCB B / 범용)
16 A (IT - MCB B / 범용)
입력 감쇠 aE, 대칭 20 dB (≥ 100 kHz / 50 Ω)
입력 감쇠 aE, 비대칭 30 dB (≥ 1 MHz / 50 Ω)
단락-회로 전류 등급 ISCCR 5 kA AC (TN/TT)
1 kA AC (IT)
데이터 필터링
방전 저항기 820 kΩ

주변 조건
보호 수준 IP20
주변 온도(작동) -25 °C ... 70 °C
주변 온도(보관/운송) -25 °C ... 70 °C
허용 습도(작동) 5 % ... 95 %

공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances)
표준/규정 DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1
표준/사양 IEC 61643-11
표준/사양 EN 61643-11

마운트 타입 DIN 레일: 35 mm

주문 키 2859987
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
카탈로그 페이지 208페이지(C-4-2019)
GTIN 4046356098175
개당 중량(패키지 포함) 616.3 GRM
개당 중량(패키지 제외) 616.0 GRM
관세 번호 85363010
원산지 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27130806
ECLASS-10.0.1 27130806
ECLASS-11.0 27130806

ETIM

ETIM 6.0 EC000942

UNSPSC

UNSPSC 19.0 39121620
UNSPSC 20.0 39121620
UNSPSC 21.0 39121620

EAC

EAC


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS 환경 친화적 사용 기간 = 50년
위험 물질에 대한 자세한 내용은 “다운로드” 탭에서 “제조업체의 사양” 카테고리로 이동

이점

고주파 간섭 감쇠용의 트랜션트 과전압 흡수를 위한 결합 보호 회로를 사용한 최적화된 보호 효과
필터의 입력 및 출력측에 서지 보호 컴포넌트가 있는 보호 회로의 대칭 설계
보호 회로의 열 모니터링을 통한 과열 방지
범용 회로 설계로 인해 다목적 사용 가능