제품
제품 개요
샘플 서비스
제품 적합성
공급, 충전 및 보호
DC/DC 컨버터 및 DC/AC 인버터
EMC 필터
E-Mobility용 충전 기술
메인 전원 보호를 위한 보호 릴레이
무정전 전원 공급 장치(UPS)
서지 보호
이중화 모듈
장치 회로 차단기
전원 공급 장치
전원 분배기
마킹, 조립 및 설치
마킹 제품
산업용 조명 및 시그널 라이트
설치 및 마운팅 제품
수공구
인쇄기
자동 공구
전선 처리 기능이 있는 작업자 지원 시스템
정션 박스 및 엔클로저
페룰 및 크림프 커넥터
스위칭, 측정 및 모니터링
I/O 신호 마샬링
릴레이 및 옵토커플러
모터, 머신 및 시스템 모니터링
모터 스타터 및 전자 스위칭 장치
세이프티 릴레이 모듈 및 센서
시그널 컨디셔너 및 측정 변환기
에너지 모니터링
프로세스 인디케이터 및 필드 장치
연결
PCB 단자대 및 PCB 커넥터
단자대
마샬링 패널
보드-투-보드 커넥터
분배 블록
센서/액추에이터 케이블링
전자 하우징
커넥터 및 케이블
컨트롤러용 시스템 케이블링
플러그-인 테스트 시스템
자동화
HMI 및 IPC
PLC(컨트롤러) 및 I/O
산업용 통신
소프트웨어
클라우드 컴퓨팅
산업 및 동향
산업 및 적용 분야 개요
현장 적용 예시
프로세스 산업
프로세스 자동화
조선 해양
전원
전력 송전 및 배전
에너지 저장 시스템
기존의 발전 방식
태양광 전력
풍력 발전
생산, 장치 및 시스템 제조
자동차 산업
전기 설비
장치 제조업체
머신 빌딩
제어 캐비닛
인프라
교육 솔루션
철도
빌딩 자동화
스마트 시티
운송 인프라
용수 및 폐수 처리
E-MOBILITY
전기 차량
일반
스마트 네트워크용 데이터 커넥터
기능적 세이프티
산업용 보안
산업용 원격 통신
산업 자동화를 위한 개방형 에코시스템
전원 안정성
비디오 감시
기업 정보
회사
회사 정보
동기부여 요소
제휴사, 판매사 및 공급사
서비스 및 지원 개요
서비스 및 지원 개요
디지털 비즈니스
마킹 솔루션용 서비스
연락처
내 피닉스컨택트
내 제품 목록
내 비교
홈
제품
산업용 통신
장치 서버 및 게이트웨이
인터페이스 컨버터 - GW PN/MODBUS 2E/4DB9
인터페이스 컨버터 - GW PN/MODBUS 2E/4DB9
1105710
GW PN/MODBUS...는 PROFINET 및 Modbus 프로토콜 간의 양방향 통신을 가능하게 합니다. 2개의 RJ45 포트와 4개의 D-SUB 9 포트가 포함되어 있습니다.
Downloads
제품의 세부 정보
Expand All
Collapse All
기술 데이터
참고
활용 제한
EMC 참고
EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조
활용 제한
CCCex 참고
중국에서는 폭발 위험이 있는 영역에서의 사용이 허용되지 않습니다.
제품 속성
제품 타입
인터페이스 컨버터
MTBF
63.5 연도 (Telcordia 표준, 25°C 온도, 50% 스트레스, 환경 요인 = 1.0)
42.3 연도 (Telcordia 표준, 40°C 온도, 50% 스트레스, 환경 요인 = 1.5)
전기적 속성
전기적 절연
IEC UL 61010-1 (VCC // Ethernet)
테스트 전압 데이터 인터페이스/데이터 인터페이스
1.5 kV
rms
(50 Hz, 1 min.)
테스트 전압 데이터 인터페이스/전원 공급
1.5 kV
rms
(50 Hz, 1 min.)
테스트 전압 데이터 인터페이스/전원 공급
1.5 kV
rms
공급
공급 전압 범위
10.8 V DC ... 30 V DC (플러그타입 COMBICON 스크류 단자대 경유)
일반 전류 소모량
110 mA (24 V DC)
최대 전류 소모량
120 mA (24 V DC)
기능
관리
웹 기반 관리
상태 및 진단 표시기
LEDs: 상태, ACT/LNK(Ethernet 데이터 트래픽)
연결 데이터
공급
연선 케이블 사이즈
0.20 mm² ... 2.50 mm²
토크
0.5 Nm ... 0.6 Nm
인터페이스
신호
Ethernet
PROFINET
Modbus
데이터: PROFINET, MODBUS TCP
직렬 전송 속도
10/100 Mbps, 자동 절충 기능
연결 타입
RJ45 암 커넥터, 차폐됨
채널 수
2
전송 길이
≤ 100 m (차폐 트위스티드 페어)
지원 프로토콜
PROFINET, MODBUS ASCII/RTU/TCP
보조 프로토콜
ARP, DHCP(클라이언트), PING
데이터: V.24(RS-232)
직렬 전송 속도
0.3, 0.6, 1.2, 2.4, 4.8, 9.6, 19.2, 38.4, 57.6, 115.2, 230.4 Kbps
연결 수
4
연결 타입
D-SUB-9 수 커넥터
핀 할당
DTE
전송 길이
15 m
파일 포맷/코딩
5/6/7/8 데이터 비트, 1/2 정지 비트, 없음/찍수/홀수/표시/공백 패리티
데이터 흐름 제어/프로토콜
소프트웨어 핸드세이크, Xon/Xoff 또는 하드웨어 핸드세이크 RTS/CTS
데이터: RS-422
직렬 전송 속도
0.3, 0.6, 1.2, 2.4, 4.8, 9.6, 19.2, 38.4, 57.6, 115.2, 230.4 Kbps
연결 수
4
연결 타입
D-SUB-9 수 커넥터
핀 할당
2, 3, 5, 7, 8
전송 길이
≤ 1200 m
종단 저항기
120 Ω (구성 가능)
파일 포맷/코딩
5/6/7/8 데이터 비트, 1/2 정지 비트, 없음/찍수/홀수/표시/공백 패리티
데이터: RS-485
직렬 전송 속도
0.3, 0.6, 1.2, 2.4, 4.8, 9.6, 19.2, 38.4, 57.6, 115.2, 230.4 Kbps
연결 수
4
연결 타입
D-SUB-9 수 커넥터
핀 할당
3, 5, 7
종단 저항기
120 Ω (구성 가능)
파일 포맷/코딩
5/6/7/8 데이터 비트, 1/2 정지 비트, 없음/찍수/홀수/표시/공백 패리티
치수
폭
45 mm
높이
99 mm
깊이
115 mm
소재 사양
색상
회색
하우징 소재
PA 6.6
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
주변 온도(작동)
-40 °C ... 70 °C
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 80 °C
고도
< 2000 m
허용 습도(작동)
10 % ... 95 % (응축 없음)
허용 습도(보관/운송)
5 % ... 95 % (응축 없음)
인증
준수/인증
적합성
CE 적합성
UL, 미국
UL 61010-1
UL, 미국 / 캐나다
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A
유해 가스 테스트
ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
Ex 데이터
ATEX
DEMKO 18ATEX 2026X: II 3 G
Ex ec IIC T4 Gc
IECEx
IECEx UL 18.0023X
Ex ec IIC T4 Gc
EMC 데이터
전자파 호환성
EMC 지침 2014/30/EU 준수
노이즈 방출
EN 61000-6-4
노이즈 내성
EN 61000-6-2:2005
표준 및 규정
표준/규정
EN 55022, EN 55024
마운팅
마운트 타입
DIN 레일 마운팅
상용 데이터
항목 번호
1105710
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DNC323
GTIN
4055626987354
개당 중량(패키지 포함)
245 g
개당 중량(패키지 제외)
193 g
관세 번호
85176200
원산지
US
분류
ECLASS
ECLASS-9.0
19179290
ECLASS-10.0.1
19179290
ECLASS-11.0
27242208
ETIM
ETIM 8.0
EC000310
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43222600
승인
UL Listed
승인 ID: FILE E 238705
cUL Listed
승인 ID: FILE E 238705
IECEx
승인 ID: IECEx UL 18.0023X
cUL Listed
승인 ID: FILE E 196811
UL Listed
승인 ID: FILE E 196811
ATEX
승인 ID: DEMKO 18 ATEX 2026X
cULus Listed
cULus Listed
Environmental Product Compliance
China RoHS
환경 친화적 사용 기간 = 50 년
위험 물질에 대한 정보는 "다운로드" 아래의 제조업체 사양을 참조하십시오.
호환 가능한 제품
Expand All
Collapse All
액세서리
데이터 케이블
PSM-KA9SUB9/BB/2METER - 2799474
D-SUB 버스 커넥터
SUBCON 9/F-SH - 2761499
D-SUB 버스 커넥터
SUBCON-PLUS-F/AX 9 - 2311797
어댑터
PSM-AD-D9-NULLMODEM - 2708753
패치 케이블
FL CAT5 PATCH 0,5 - 2832263
패치 케이블
FL CAT5 PATCH 5,0 - 2832580
Industrial Ethernet Switch
FL SWITCH SFN 5TX - 2891152
서지 보호 장치
DT-LAN-CAT.6+ - 2881007
D-SUB 버스 커넥터
SUBCON-PLUS 9/F - 2744241
D-SUB 버스 커넥터
SUBCON-PLUS F2 - 2799490
패치 케이블
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - 1411854
패치 케이블
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - 1408365
RJ45 플러그-인 커넥터
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - 1656725
RJ45 플러그-인 커넥터
VS-08-RJ45-10G/Q - 1419001
접점 삽입
VS-09-BU-DSUB-EG - 1688803
접점 삽입
VS-09-ST-DSUB-EG - 1688793
D-SUB 슬리브 하우징
CUC-DST-GZNI-S/DSSC9 - 1419722
D-SUB 슬리브 하우징
CUC-DST-GPME-S/DSSC9 - 1419705
패치 케이블
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - 1408968
패치 케이블
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - 1408969
RJ45 플러그-인 커넥터
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - 1658435
인터페이스 컨버터
PSM-ME-RS232/RS232-P - 2744461
리피터
PSM-ME-RS485/RS485-P - 2744429
서지 보호 장치
TTC-6P-3-HF-F-M-24DC-PT-I - 2906797
서지 보호 장치
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-UT-I - 2906786