N 분리 단자대 - UTN 16
3245053

N 분리 단자대, 조립 지침:
중성 부스바를 제자리에 단단히 장착하려면 지지 브래킷을 각 단자 스트립의 시작 및 끝 부분에 배치해야 할 뿐만 아니라 더 긴 단자 스트립에서 20 cm마다 배치해야 합니다.
해당 지지 브래킷은 phoenixcontact.net/products에서 확인할 수 있습니다., 중성 전선 분리용, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 76 A, 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 16 mm2, 케이블 사이즈: 6 mm2 - 25 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 파랑


제품의 세부 정보




일반 조립 지침:
중성 부스바를 제자리에 단단히 장착하려면 지지 브래킷을 각 단자 스트립의 시작 및 끝 부분에 배치해야 할 뿐만 아니라 더 긴 단자 스트립에서 20 cm마다 배치해야 합니다.
해당 지지 브래킷은 phoenixcontact.net/products에서 확인할 수 있습니다.

제품 타입 설치 단자대
연결 수 2
행 수 1
전위 1
절연 특성
과전압 카테고리 III
오염등급 3

정격 서지 전압 6 kV
정격 상태에서 최대 전력 손실 2.43 W
중성 부스바의 전류 전송 용량 140 A

레벨당 연결 수 2
정격 전선 16 mm²
Etage 1 oben 1 unten 1
스크류 스레드 M5
조임 토크 2.5 ... 3 Nm
피복 길이 12 mm
내부 원통 게이지 B7
단선 케이블 사이즈 6 mm² ... 25 mm²
케이블 사이즈 AWG 10 ... 4
케이블 사이즈, 연선 6 mm² ... 16 mm²
케이블 사이즈, 연선[AWG] 10 ... 6
유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) 6 mm² ... 16 mm²
연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) 6 mm² ... 16 mm²
동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 단선 2.5 mm² ... 10 mm²
동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 연선 2.5 mm² ... 6 mm²
동일한 크기의 전선 2개, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 4 mm² ... 6 mm²
동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 4 mm² ... 6 mm²
정격 전류 76 A
최대 부하 전류 76 A
정격 전압 400 V
정격 전선 16 mm²

12.2 mm
높이 49.9 mm
높이 NS 35/15 58 mm
높이 NS 35/7,5 50.5 mm
길이 55 mm

색상 파랑
UL 94에 따른 난연성등급 V0
플라스틱 소재 I
플라스틱 소재 PA
절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) 125 °C
상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) 125 °C

서지 전압 테스트
테스트 전압 설정점 4.8 kV
결과 테스트 통과
온도 상승 테스트
필수 온도 상승 테스트 온도 증가 ≤ 45 K
결과 테스트 통과
단기 내력 전류 16 mm² 1.92 kA
결과 테스트 통과
전원 주파수 내전압
테스트 전압 설정점 1.5 kV
결과 테스트 통과

기계적 데이터
개방형 측면 패널 아니오

기계적 강도
결과 테스트 통과
캐리어에 부착
DIN 레일/Befestigungsauflage NS 35
테스트 강도 설정점 5 N
결과 테스트 통과
전선 손상 및 풀림 테스트
회전 속도 10 rpm
회전 135
케이블 사이즈/중량 6 mm2 / 1.4 kg
16 mm² / 2.9 kg
25 mm² / 4.5 kg
결과 테스트 통과

에이징(Aging)에이징
온도 주기 192
결과 테스트 통과
니들 내염성 테스트
노출 시간 30 s
결과 테스트 통과
진동/광대역 노이즈
사양 DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
스펙트럼 차량 바디에 대한 서비스 수명 테스트 카테고리 1, 클래스 B
주파수 f1 = 5 Hz - f2 = 150 Hz
ASD 레벨 1.857 (m/s²)²/Hz
가속화 0.8g
축당 테스트 기간 5 h
테스트 방향 X-, Y- 및 Z-축
결과 테스트 통과
충격
사양 DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
가속화 5g
충격 기간 30 ms
방향당 충격 횟수 3
테스트 방향 X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브)
결과 테스트 통과
주변 조건
주변 온도(작동) -60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.)
주변 온도(보관/운송) -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립) -5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송) 30 % ... 70 %

표준에 따른 연결 IEC 60947-7-1

마운트 타입 NS 35/7,5
NS 35/15

항목 번호 3245053
패키지 단위 50 pc
최소 주문 수량 1 pc
제품 키 BE1152
카탈로그 페이지 185페이지(C-1-2019)
GTIN 4046356299008
개당 중량(패키지 포함) 31.48 g
개당 중량(패키지 제외) 31.48 g
관세 번호 85369010
원산지 PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141138
ECLASS-10.0.1 27141138
ECLASS-11.0 27141138

ETIM

ETIM 8.0 EC001257

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

승인 ID: RU C-DE.BL08.B.00534

China RoHS 환경 친화적 사용 기간: 제한 없음 = EFUP-e
임계값 초과 위험 물질 없음

호환 가능한 제품



이점

UT 표준 단자대와 동일한 모양