케이블 글랜드 및 케이블 피드스루

케이블 엔트리 시스템 및 케이블 글랜드

케이블 글랜드를 사용하면 개별 케이블에 대해 특히 견고하고 안정적인 컨트롤 캐비닛 피드스루가 보장됩니다. CES 케이블 엔트리 시스템은 여러 개의 조립되거나 조립되지 않은 케이블의 공간 절약형 케이블 피드스루를 위한 명확하고 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 결합 가능한 모듈이나 케이블 엔트리 플레이트 중에서 선택하십시오.

추가 정보
케이블 글랜드

케이블 글랜드

표준 애플리케이션용 케이블 글랜드

범용 사용의 경우 설치가 쉽고 뛰어난 스트레인 릴리프가 있는 피닉스컨택트의 케이블 글랜드를 선택하십시오. 제품군에 포함된 밀폐 테두리가 있는 하프 스크류 연결은 스크류 연결 글랜드가 있는 하우징용이고 풀 스크류 연결은 스레드가 있는 하우징용입니다. 차폐 케이블의 경우 손쉬운 조립을 위해 탄성 차폐 접점 스프링이 있는 안정적인 EMC 케이블 글랜드를 사용할 수 있습니다. 또한 전도성이 높은 적층 부품은 케이블 차폐 및 커넥터 하우징 간에 매우 낮은 저항 및 유도성 저항을 가진 안정적인 연결을 제공합니다.

  • 폴리아미드로 제작된 통합 스트레인 릴리프가 있는 플라스틱 케이블 글랜드는 IP68 보호 등급과 메트릭 또는 Pg, NPT 스레드를 제공
  • 황동 케이블 글랜드(니켈 도금),   통합 스트레인 릴리프와 함께 IP68 보호 등급의 메트릭, Pg 또는 NPT 스레드를 제공
  • 황동으로 제작된 EMC 케이블 글랜드(니켈 도금),   통합 스트래인 릴리프와 함께 IP68 보호등급을 제공하며 메트릭 또는 Pg 스레드를 제공
폭발 위험이 있는 영역용 케이블 글랜드

폭발 위험이 있는 영역용 케이블 글랜드

Ex 영역용 케이블 글랜드

Ex 케이블 글랜드는 폭발 위험이 있는 산업 영역에서 최고 등급의 안전성을 제공합니다. 안정적인 작업을 위해 내화성 엔클로저(타입 “d”), 높은 안전성(타입 “e”) 및 제한된 호흡(타입 “nR”)의 다양한 보호 타입 버전을 외장 및 비외장 케이블에 사용할 수 있습니다. 이 케이블 글랜드는 국제 표준(ATEX, IECEx, UL, GHOST)에 따라 인증되었으며 IP66/IP67 및 IP68 보호 등급을 제공합니다.

  • 황동, 세이프티 타입 “e”의 외장 케이블용, 세이프티 타입 “d”, “e” 및 “nR”의 비외장 케이블용
  • 스테인리스 스틸, 세이프티 타입 “d”, “e” 및 “nR”의 외장 케이블 및 비외장 케이블용
  • 열가소성 탄성체(LSF)로 제작된 환경 친화적 씰 있음
  • 모든 버전용 스크류 플러그 및 압력 보정
다양한 케이블 및 단자 스트립이 있는 케이블 피드스루

다양한 케이블 및 단자 스트립이 있는 케이블 피드스루

케이블 피드스루용 모듈형 시스템

다양한 방식으로 결합할 수 있는 케이블 씰이 있는 CES modular 케이블 피드스루를 사용하면 조립되거나 조립되지 않은 케이블을 빠르고 유연하게 컨트롤 캐비닛에 공급할 수 있습니다. 이 케이블 피드스루 시스템은 DIN EN 50262에 따른 안정적인 밀폐 및 스트레인 릴리프를 허용합니다. 다양한 모양과 광범위한 케이블 직경의 개별 부품이 제공됩니다. 케이블 씰은 매우 견고하며 케이블 피드스루를 위한 보호 등급 IP54의 안정적인 밀폐를 제공합니다.

컨트롤 캐비닛 패널용 케이블 엔트리 플레이트

컨트롤 캐비닛 패널용 케이블 엔트리 플레이트

조립되지 않은 케이블용 케이블 엔트리 플레이트

CES Multigates는 케이블 피드스루를 위한 금속 강화 플레이트입니다. 이 케이블 엔트리 플레이트는 케이블을 밀폐한 상태로 컨트롤 캐비닛 패널을 통과해 연결합니다. CES Multigates를 사용하면 컨트롤 캐비닛에 최대 37개의 조립되지 않은 케이블을 단일 부품을 사용하는 구조화된 방식으로 집어넣을 수 있습니다. 또한 이 케이블 엔트리 플레이트는 옥외 용도에 적합합니다.

이점

  • 내부에 플러그-인 연결을 설치하여 컨트롤 캐비닛 공간 절약
  • 특수 공구가 필요 없는 손쉬운 조작
  • 견고한 내유성 제품을 통한 높은 등급의 안전성
  • 스트레인 릴리프가 있는 다중 영역 씰을 사용한 안정적 밀폐
  • 다양한 애플리케이션을 위한 포괄적 제품군
  • 금속 인서트로 인한 플라스틱 프레임의 높은 형태 안정성