컨트롤 캐비닛용 설치 및 마운팅 제품

컨트롤 캐비닛용 설치 및 마운팅 제품

케이블링 시스템, 보호 호스, 케이블 피드스루 및 케이블 엔트리 시스템을 사용하면 컨트롤 캐비닛 내부 및 주위에서 보호와 질서를 만들 수 있습니다. 쉴드 클램프를 통해 EMC 호환 배선이 가능합니다. 또한 소켓과 서비스 인터페이스는 유지 관리, 서비스 및 진단을 더욱 편리하게 만듭니다.

추가 정보

제품군

이점

  • 마운팅용 제품 및 케이블 라우팅 시스템으로 인해 깨끗하고 깔끔한 컨트롤 캐비닛
  • 필드에서 컨트롤 캐비닛으로의 정돈된 전선 엔트리
  • 다양한 보호 호스로 인한 케이블 보호
  • 간섭 및 방출을 방지하기 위한 EMC 호환 배선
  • 서비스 인터페이스 및 컨트롤 캐비닛 소켓을 통해 간소화된 유지 관리
케이블 피드스루 플레이트 및 케이블 글랜드

케이블 피드스루 플레이트 및 케이블 글랜드

케이블 삽입 시스템

케이블 엔트리 시스템 카테고리에서는 필드에서 컨트롤 캐비닛으로의 명확하고 규칙적인 케이블 엔트리를 위한 모든 제품을 확인할 수 있습니다. 많은 수의 케이블을 위한 정돈된 케이블 엔트리를 보장하는 특수한 피드스루 플레이트 외에도 간단한 케이블 글랜드가 제공됩니다. 또한 씰, 파형 파이프, 다양한 어댑터 및 어댑터 플레이트 등과 같은 광범위한 액세서리가 포트폴리오에 포함되어 있습니다.

CGS 케이블 가이드 시스템

CGS 케이블 가이드 시스템

케이블 가이드 시스템

케이블 가이드 시스템 제품 카테고리에서는 실제 케이블 라우팅과 관련된 모든 주제를 다룹니다. 케이블 덕트 또는 CGS 케이블 가이드 시스템과 같은 컨트롤 캐비닛의 케이블 가이드 시스템 외에도 다양한 보호 호스가 이 카테고리에 포함됩니다. 보호 호스는 컨트롤 캐비닛 외부의 안전한 케이블 라우팅에 특히 적합합니다. 보호 호스는 다양한 주변 조건을 견딜 수 있도록 다양한 소재로 제공됩니다.

정돈된 컨트롤 캐비닛 구성을 위한 고정용 제품

컨트롤 캐비닛용 고정용 제품

고정용 제품

마운팅용 및 고정용 제품은 DIN 레일, 중성 부스바, 엔드 브래킷, 케이블 고정 장치 및 다양한 마운팅 어댑터로 구성됩니다. 올바른 DIN 레일을 선택하고 해당 마운팅 어댑터로 고정하십시오. DIN 레일 어댑터를 사용하면 DIN 레일을 상승 위치 또는 각진 위치 등에 마운팅할 수 있습니다. 단자대의 측면 변위를 방지하려면 다양한 엔드 브래킷을 사용하십시오. 단자 스트립을 고정하는 것 외에도 일부 엔드 브래킷을 사용하면 손쉬운 단자 그룹 통합 또는 단자 스트립 식별이 가능합니다. 또한 중성 부스바 마운팅에 적합한 다양한 지지 브래킷이 제품군에 포함되어 있습니다. 이외에도 명확한 전선 번들링을 위한 다양한 케이블 타이가 제공됩니다.

정션 박스 커넥터 및 램프 와이어 커넥터

정션 박스 커넥터 및 유럽형 커넥터

정션 박스 커넥터 및 유럽형 커넥터

모든 빌딩 설치의 일부로 사용되는 정션 박스 커넥터 및 유럽형 커넥터를 통해 단선 또는 연선을 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다. 스크류 연결이 있는 간단한 유럽형 커넥터나 플러그-인 연결이 있는 정션 박스 커넥터를 사용하고 해당 설치 박스를 즉시 ​​설치하십시오.

차폐 클램프

차폐 클램프

차폐 클램프

차폐 클램프 카테고리에는 EMC 호환 단자대 배선에 필요한 모든 제품이 포함되어 있습니다. 다양한 차폐 클램프 외에도 중성 부스바가 여기에 포함됩니다. 이를 통해 용량성 또는 유도성 간섭과 같은 다양한 간섭 효과로부터 컨트롤 캐비닛 내부의 배선을 보호할 수 있습니다.

서비스 인터페이스 및 전기 아웃렛

서비스 인터페이스 및 전기 아웃렛

전기 아웃렛 및 서비스 인터페이스

서비스 인터페이스와 컨트롤 캐비닛 소켓을 사용하면 컨트롤 캐비닛을 훨씬 쉽게 유지 관리할 수 있습니다. 서비스 소켓을 사용하면 RJ45, CAT5e 또는 D-SUB 9와 같은 간단한 전원 케이블 및 서비스 플러그를 직접 연결할 수 있습니다. 즉, 유지 관리 중에 외부 소켓이 필요하지 않습니다.