LED 엔클로저 라이트, 색상 온도 5000 K, 길이 350 mm, 하우징: 폴리카보네이트, 회전 가능(±90° 회전 범위), 직렬 전환 가능, 동작 감지기 사용, 마운팅 액세서리 포함
피닉스컨택트의 엔클로저 라이트는 컨트롤 캐비닛에 최적의 조명을 제공하고 공구 없이 손쉽게 설치할 수 있습니다. 특히 컨트롤 캐비닛의 하단 1/3은 고품질 렌즈와 프리즘 반사기를 통해 최적으로 조명이 밝혀집니다. 두 가지 성능 클래스와 매우 유연한 제품군 중에서 필요에 따른 적합한 라이트를 선택하십시오.
추가 정보LED 엔클로저 라이트, 색상 온도 5000 K, 길이 350 mm, 하우징: 폴리카보네이트, 회전 가능(±90° 회전 범위), 직렬 전환 가능, 동작 감지기 사용, 마운팅 액세서리 포함
LED 엔클로저 라이트, 색상 온도 5000 K, 길이 350 mm, 하우징: 폴리카보네이트, 회전 가능(±90° 회전 범위), 직렬 전환 가능, 마운팅 액세서리 포함
LED 엔클로저 라이트, 230 V AC, 색상 온도 5700 K, 길이 395 mm, 하우징: 알루미늄, 직렬 전환 가능, 동작 감지기 사용, 소켓 타입 E(예: 프랑스 및 벨기에용), 마운팅 액세서리 포함
LED 엔클로저 라이트, 230 V AC, 색상 온도 5700 K, 길이 395 mm, 하우징: 알루미늄, 직렬 전환 가능, 동작 감지기 사용, 소켓 타입 F(Schuko - 접지 접점 있음), 마운팅 액세서리 포함
새로운 400 클래스 엔클로저 라이트는 매우 광범위한 입력 및 컴팩트 설계를 특징으로 합니다. 따라서 전세계적으로 사용할 수 있습니다. 푸쉬-인 연결 기술은 빠르고 쉬운 라이트 설치를 보장합니다.
400 클래스의 엔클로저 라이트는 고품질 광학 기능으로 인해 컨트롤 캐비닛 내부의 하단 영역까지 최적의 조명을 제공한다는 특징이 있습니다. 24 - 240 V AC/DC의 광범위한 공급으로 인해 전세계적인 사용이 가능합니다. 푸쉬-인 연결 기술은 빠르고 쉬운 라이트 설치를 보장합니다. 라이트를 일정한 단위로 조금씩 회전할 수 있으며 스크류 및 자석 고정 마운팅 옵션이 제공 범위에 모두 포함되어 있어 매우 유연하게 사용할 수 있습니다. 이러한 이점은 라이트 제어의 경우에도 마찬가지입니다. 통합 모션 센서가 있는 제품 또는 도어 위치 스위치에 연결된 제품 중에서 선택할 수 있습니다.