단자대 - PTU 4 BK
3211866

단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 32 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 6 mm2, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 6 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 검정


제품의 세부 정보




제품 타입 하이브리드 단자대
연결 수 2
행 수 1
전위 1
절연 특성
과전압 카테고리 III
오염등급 3

정격 서지 전압 8 kV
정격 상태에서 최대 전력 손실 1.02 W

추가 하이브리드 연결 타입 UT 4
레벨당 연결 수 2
정격 전선 4 mm²
Etage 1 oben 1
피복 분리 길이 10 mm ... 12 mm
내부 원통 게이지 A4
단선 케이블 사이즈 0.2 mm² ... 6 mm²
케이블 사이즈 AWG 24 ... 10
케이블 사이즈, 연선 0.2 mm² ... 4 mm²
케이블 사이즈, 연선[AWG] 24 ... 12
유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) 0.25 mm² ... 4 mm²
연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) 0.25 mm² ... 4 mm²
동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 0.5 mm² ... 1 mm²
정격 전류 32 A
최대 부하 전류 38 A (연결된 모든 전선의 총 전류는 최대 부하 전류를 초과할 수 없습니다.)
정격 전압 800 V
정격 전선 4 mm²
Etage 1 unten 1
스크류 스레드 M3
조임 토크 0.6 ... 0.8 Nm
단선 케이블 사이즈 0.14 mm² ... 6 mm²
케이블 사이즈 AWG 26 ... 10
케이블 사이즈, 연선 0.14 mm² ... 6 mm²
케이블 사이즈, 연선[AWG] 26 ... 12
유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) 0.14 mm² ... 4 mm²
연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) 0.14 mm² ... 4 mm²
동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 단선 0.14 mm² ... 1.5 mm²
동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 연선 0.14 mm² ... 1.5 mm²
동일한 크기의 전선 2개, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 0.14 mm² ... 1.5 mm²
동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 0.5 mm² ... 2.5 mm²
정격 전류 32 A
최대 부하 전류 38 A (6 mm² 전선 연결 있음)
정격 전압 800 V
정격 전선 4 mm²
Etage 1 oben 1 플러그타입 연결 케이블
단선 케이블 사이즈 0.5 mm² ... 6 mm²
유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) 0.5 mm² ... 4 mm²
연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) 0.5 mm² ... 4 mm²

6.2 mm
엔드 커버 폭 2.2 mm
높이 NS 35/15 50.3 mm
높이 NS 35/7,5 42.8 mm
길이 58.8 mm

색상 검정
UL 94에 따른 난연성등급 V0
플라스틱 소재 I
플라스틱 소재 PA
저온 정적 절연 소재 적용 -60 °C
절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) 130 °C
상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) 130 °C
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
열량 측정 열 방출 NFPA 130(ASTM E 1354) 28 MJ/kg
표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) 통과
특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) 통과
연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) 통과

기계적 데이터
개방형 측면 패널

주변 조건
주변 온도(작동) -60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.)
주변 온도(보관/운송) -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립) -5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동) -5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송) 30 % ... 70 %

표준에 따른 연결 IEC 60947-7-1
IEC 60947-7-1
IEC 60947-7-1
IEC 60947-7-1

마운트 타입 NS 35/7,5
NS 35/15

항목 번호 3211866
패키지 단위 50 pc
최소 주문 수량 50 pc
제품 키 BE2219
GTIN 4055626349756
개당 중량(패키지 포함) 10.72 g
개당 중량(패키지 제외) 10.674 g
관세 번호 85369010
원산지 CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27141120
ECLASS-10.0.1 27141120
ECLASS-11.0 27141120

ETIM

ETIM 8.0 EC000897

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

CSA

승인 ID: 13631
Approval Specification Data
정격 전압 UN 정격 전류 IN 케이블 사이즈 AWG 케이블 사이즈 mm2
사용 그룹 B
600 V 30 A 24 - 10
사용 그룹 C
600 V 30 A 24 - 10
사용 그룹 D
600 V 30 A 24 - 10

EAC

승인 ID: RU C-DE.AI30.B.01102

EAC

승인 ID: RU C-DE.BL08.B.00644

cULus Recognized

승인 ID: E60425
Approval Specification Data
정격 전압 UN 정격 전류 IN 케이블 사이즈 AWG 케이블 사이즈 mm2
사용 그룹 B
600 V 30 A 24 - 10
사용 그룹 C
600 V 30 A 24 - 10
사용 그룹 D
600 V 5 A 24 - 10

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS 환경 친화적 사용 기간: 제한 없음 = EFUP-e
임계값 초과 위험 물질 없음

호환 가능한 제품



이점

이중 기능 샤프트의 테스트 기능 외에도 모든 단자대는 추가 테스트 연결을 제공합니다.
컴팩트 설계 및 전면부 연결로 인해 제한된 공간에서도 배선이 가능합니다.
푸쉬-인 연결방식 단자대는 CLIPLINE complete 시스템의 기능적 특성을 제공하며 페룰이 있는 전선 또는 단선을 도구 없이 손쉽게 배선할 수 있는 특징을 가지고 있습니다.
푸쉬-인 연결은 컨트롤 캐비닛 내부에서 사용되고 범용 스크류 연결은 최종 고객측에서 사용됩니다.