CSA
승인 ID: 13631정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 | ||
사용 그룹 C | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 | ||
사용 그룹 D | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 |
EAC
승인 ID: RU C-DE.AI30.B.01102EAC
승인 ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
승인 ID: E60425정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 | ||
사용 그룹 C | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 | ||
사용 그룹 D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |