ELR-H51-0,6-BUSBAR-COMPACT-SET - 하이브리드 모터 스타터
2904333

완성형 패키지, 구성품: ELR H51-IESSC-24DC500AC-06 및 EM RI-ADAPTER COMPACT, 60 mm 부스바에 마운트용

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

폭: 22.5 mm
IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e에 따른 안전 레벨
배선 감소
공간 절약
긴 서비스 수명
조정 가능한 바이메탈 기능용 전류
저마모 스위칭