최대 500 V AC 및 9 A 출력 전류의 3~ AC 모터 정역회전을 위한 하이브리드 모터 스타터, 24 V DC 제어 전압 있음, 스크류 연결방식.
제품 타입 | 하이브리드 모터 스타터 |
작동 모드 | 100% 작동 계수 |
단계 수 | 3 |
모터 스타터 타입 | 정역회전 스타터 |
정격 상태에서 최대 전력 손실 | 13.5 W |
스위칭 빈도 | ≤ 2 Hz (부하종속) |
최대 전력 손실 | 14.6 W |
최소 전력 손실 | 1.1 W |
조합 타입 | 1 |
공급 | |
정격 제어 회로 공급 전압 US | 24 V DC |
제어 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
정격 제어 공급 전류 IS | 40 mA |
보호 회로 | 서지 보호 |
극성 보호 | |
절연 특성 | |
정격 절연 전압 | 500 V |
정격 서지 전압 | 6 kV |
서지전압 카테고리 | III |
오염등급 | 2 |
제어 입력 및 제어 공급 전압과 주 회로에 대한 보조 회로 간의 절연 특성 | 안전 절연(IEC 60947-1), 작동 전압이 ≤ 300 V AC인 경우 |
기본 절연(IEC 60947-1), 작동 전압이 300 ... 500 V AC인 경우 | |
보조 회로에 대한 제어 입력 및 제어 공급 전압 간의 절연 특성 | 안전 절연(IEC 60947-1), 보조 회로가 ≤ 300 V AC인 경우 |
제어 | |
입력 이름 | 제어 입력 오른쪽/왼쪽 |
정격 작동 전압 UC | 24 V DC |
트리거링 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
정격 작동 전류 IC | 5 mA (입력 타입 1) |
스위칭 임계값 | 9.6 V (“0” 신호) |
19.2 V (“1” 신호) | |
일반 턴-오프 시간 | < 30 ms |
보호 회로 | 극성 보호 |
AC 출력 | |
정격 작동 전압 Ue | 500 V AC |
작동 전압 범위 | 42 V AC ... 550 V AC |
정격 작동 전류 Ie | 9 A (AC-51) |
6.5 A (AC-53a) | |
주 주파수 | 50/60 Hz |
부하 전류 범위 | 0 A ... 9 A (경감 참조) |
IEC 60947-4-2에 따른 트리거 특성 | - |
누설 전류 | 0 mA |
보호 회로 | 서지 보호 |
제어 회로 | |
연결 타입 | 스크류 연결 |
피복 길이 | 8 mm |
스크류 스레드 | M3 |
단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 14 |
토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
제어 회로 | |
연결 타입 | 스크류 연결 |
피복 길이 | 8 mm |
스크류 스레드 | M3 |
단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 14 |
토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
상태 표시 | 노란색 LED |
작동 전압 표시 | 녹색 LED |
폭 | 22.5 mm |
높이 | 107 mm |
깊이 | 114 mm |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 (하우징) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 70 °C (경감현상 관찰) |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
고도 | ≤ 2000 m |
UKCA | |
명칭 | UKCA |
인증 | UKCA 인증 |
UKCA | |
명칭 | UL 인증 |
인증 | NLDX.E228652 |
UL 데이터 | |
SCCR | 100 kA (500 V AC(퓨즈: 30 A 클래스 CC/30 A 클래스 J(높은 결함))) |
5 kA (500 V AC(퓨즈: 20 A RK5(표준 결함))) | |
FLA | 6.5 A (500 V AC) |
Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA, #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
30 A (class CC or J, SCCR 100kA, #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
Category code | NLDX / NRNT |
표준/규정 | |
표준/규정 | IEC 60947-1 |
IEC 60947-4-2 | |
IEC 61508 | |
ISO 13849 |
마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
조립 지침 | 정렬 가능, 간격은 경감 참조 |
마운팅 위치 | 수직(수평 DIN 레일, 모터 출력 아래) |
항목 번호 | 2900538 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | CK7424 |
카탈로그 페이지 | 29페이지(C-5-2019) |
GTIN | 4046356526104 |
개당 중량(패키지 포함) | 232.6 g |
개당 중량(패키지 제외) | 173.51 g |
관세 번호 | 85371098 |
원산지 | DE |
ECLASS-9.0 | 27370905 |
ECLASS-10.0.1 | 27370905 |
ECLASS-11.0 | 27370905 |
ETIM 8.0 | EC001037 |
UNSPSC 21.0 | 25173900 |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
China RoHS | 환경 친화적 사용 기간 = 50 년 |
위험 물질에 대한 정보는 "다운로드" 아래의 제조업체 사양을 참조하십시오. |