하이브리드 모터 스타터 - ELR H5-I-SC-24DC/500AC-2-L
2905513

하이브리드 모터 스타터, 최대 550 V AC/2.4 A의 3~ AC 모터 정역회전용, 24 V DC 입력, 클래스 10 트리핑 특성, 과부하 기능, 대칭 모니터링 없음, 위상 오류 및 부족 부하 탐지 기능 없음. 단상 모터 전환 가능.


제품의 세부 정보




제품 타입 하이브리드 모터 스타터
작동 모드 100% 작동 계수

단계 수 3
모터 스타터 타입 정역회전 스타터
정격 상태에서 최대 전력 손실 2.2 W
스위칭 빈도 ≤ 2 Hz (부하종속)
최대 전력 손실 3.3 W
최소 전력 손실 1.1 W
조합 타입 1
공급
정격 제어 회로 공급 전압 US 24 V DC
제어 공급 전압 범위 19.2 V DC ... 30 V DC
정격 제어 공급 전류 IS 40 mA
보호 회로 서지 보호
극성 보호
절연 특성
정격 절연 전압 500 V
정격 서지 전압 6 kV
서지전압 카테고리 III
오염등급 2
제어 입력 및 제어 공급 전압과 주 회로에 대한 보조 회로 간의 절연 특성 안전 절연(IEC 60947-1), 작동 전압이 ≤ 300 V AC인 경우
기본 절연(IEC 60947-1), 작동 전압이 300 ... 500 V AC인 경우
보조 회로에 대한 제어 입력 및 제어 공급 전압 간의 절연 특성 안전 절연(IEC 60947-1), 보조 회로가 ≤ 300 V AC인 경우

제어
입력 이름 제어 입력 오른쪽/왼쪽
정격 작동 전압 UC 24 V DC
트리거링 전압 범위 19.2 V DC ... 30 V DC
정격 작동 전류 IC 5 mA (입력 타입 1)
스위칭 임계값 9.6 V (“0” 신호)
19.2 V (“1” 신호)
일반 턴-오프 시간 < 30 ms
보호 회로 극성 보호

AC 출력
정격 작동 전압 Ue 500 V AC
작동 전압 범위 42 V AC ... 550 V AC
정격 작동 전류 Ie 2.4 A (AC-51)
2.4 A (AC-53a)
주 주파수 50/60 Hz
부하 전류 범위 180 mA ... 2.4 A (경감 참조)
IEC 60947-4-2에 따른 트리거 특성 Class 10
냉각 시간 20 분 (자동 리셋용)
누설 전류 0 mA
보호 회로 서지 보호
승인 출력
참고 확인 : 플로팅 전환 접점, 신호 접점
IEC 60947-5-1에 따른 스위칭 용량 3 A (230 V, AC15)
2 A (24 V, DC13)

제어 회로
연결 타입 스크류 연결
피복 길이 8 mm
스크류 스레드 M3
단선 케이블 사이즈 0.2 mm² ... 2.5 mm²
연선 케이블 사이즈 0.2 mm² ... 2.5 mm²
AWG 케이블 사이즈 24 ... 14
토크 0.5 Nm ... 0.6 Nm
5 lbf-in. ... 7 lbf-in.
제어 회로
연결 타입 스크류 연결
피복 길이 8 mm
스크류 스레드 M3
단선 케이블 사이즈 0.2 mm² ... 2.5 mm²
연선 케이블 사이즈 0.2 mm² ... 2.5 mm²
AWG 케이블 사이즈 24 ... 14
토크 0.5 Nm ... 0.6 Nm
5 lbf-in. ... 7 lbf-in.

상태 표시 노란색 LED
작동 전압 표시 녹색 LED
표시 빨간색 LED

22.5 mm
높이 107 mm
깊이 114 mm

UL 94에 따른 난연성등급 V0 (하우징)

주변 조건
보호 수준 IP20
주변 온도(작동) -25 °C ... 70 °C (경감현상 관찰)
주변 온도(보관/운송) -40 °C ... 80 °C
고도 ≤ 2000 m

UKCA
명칭 UKCA
인증 UKCA 인증
UKCA
명칭 UL 인증
인증 NLDX.E228652
UL 데이터
SCCR 100 kA (500 V AC(퓨즈: 30 A 클래스 CC/30 A 클래스 J(높은 결함)))
5 kA (500 V AC(퓨즈: 20 A RK5(표준 결함)))
FLA 2.4 A (500 V AC)
Group installation 20 A (class RK5, SCCR 5kA, #24 - 14 AWG max. solid and stranded)
30 A (class CC or J, SCCR 100kA, #24 - 14 AWG max, solid and stranded)
Category code NLDX / NRNT

표준/규정
표준/규정 IEC 60947-1
IEC 60947-4-2
IEC 61508
ISO 13849

마운트 타입 DIN 레일 마운팅
조립 지침 정렬 가능, 간격은 경감 참조
마운팅 위치 수직(수평 DIN 레일, 모터 출력 아래)

항목 번호 2905513
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
제품 키 CK7422
GTIN 4046356964715
개당 중량(패키지 포함) 300.1 g
개당 중량(패키지 제외) 217.18 g
원산지 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27370905
ECLASS-10.0.1 27370905
ECLASS-11.0 27370905

ETIM

ETIM 8.0 EC001037

UNSPSC

UNSPSC 21.0 25173900

EAC

승인 ID: RU*C-DE.*08.B.00520*

UL Listed

승인 ID: FILE E 323771

CCC

승인 ID: 2016010304871315

cUL Listed

승인 ID: FILE E 323771

cUL Listed

승인 ID: FILE E 228652

UL Listed

승인 ID: FILE E 228652

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS 환경 친화적 사용 기간 = 50 년
위험 물질에 대한 정보는 "다운로드" 아래의 제조업체 사양을 참조하십시오.