하우징 - HC-STA-B24-BWD-EL/.../...
1373289

패널 마운팅 베이스 B24, 이중 잠금 래치 있음, 소재: 다이캐스트 알루미늄, 내염수성, 높이: 30.5 mm, 케이블 글랜드: 없음, 파우더 코팅 색상 선택 가능


제품의 세부 정보




일반 파우더 코팅 및 컬러 버전의 항목 1411331 HC-STA-B24-BWD-ELC-AL

설계 B24
제품 타입 잠금 래치가 있는 하우징
하우징 타입 패널 마운팅 베이스
잠금 타입 이중 잠금 래치 있음

하우징 소재 다이캐스트 알루미늄, 내염수성

하우징
하우징 타입 패널 마운팅 베이스
통합 보호 커버 아니오
잠금 타입 이중 잠금 래치 있음
보호 수준 IP66
IP67
보호 수준 4 (UL 50e)
4X (UL 50e)
12 (UL 50e)
주변 온도(작동) -40 °C ... 125 °C

항목 번호 1373289
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
참고 주문 제작(환불 불가)
제품 키 BF7APB
개당 중량(패키지 포함) 22.22 g
개당 중량(패키지 제외) 22.22 g
관세 번호 85389099
원산지 PL


ECLASS

ECLASS-11.0 27440202

ETIM

ETIM 8.0 EC000437

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31261500