터치 디스플레이가 있는 하우징 커버 - BC 161,6 DKL R D2,4 TCG BK
1335862

DIN 43880에 따른 배전반에서 사용하기 위한 DIN 레일 하우징, 래칭 커버(분리 불가능), 통합 정전식 2.4" 터치 디스플레이, 해상도: 320 x 240 픽셀, 인터페이스: 4-wire SPI, 폭: 161.6 mm, 높이: 45 mm, 깊이: 13.5 mm, 색상: 검정색 (9005)


제품의 세부 정보




조립 지침: 다운로드 영역에 있는 해당 제품군의 데이터 시트를 참조하십시오.

제품 타입 커버
타입 래칭 커버(분리 불가능), 통합 정전식 2.4" 터치 디스플레이
하우징 타입 DIN 43880에 따른 배전반에서 사용하기 위한 DIN 레일 하우징
통풍구 있음 아니오
하우징 시리즈 BC
디스플레이
디스플레이 타입 TFT, IPS
디스플레이 타입 용량성
다이애거널 2.4 in. / 6.1 cm (디스플레이)
화면 해상도 320 x 240 픽셀 (QVGA)
디스플레이 포맷 3:4
디스플레이 조명 타입 LED, 흰색
컨트롤러 GT911 (Goodix)

Interface 4-wire SPI

161.6 mm
높이 45 mm
깊이 13.5 mm

색상 검정색 (9005)
UL 94에 따른 난연성등급 V0
IEC 60112에 따른 CTI 600
표면 특성 처리되지 않음
하우징 소재 폴리카보네이트

진동 테스트
사양 IEC 60068-2-6:2007-12
주파수 10 - 150 - 10 Hz
스윕 속도 1 옥타브/분
진폭 0.15 mm (10 - 58.1 Hz)
가속화 2g (58.1 - 150 Hz)
축당 테스트 기간 2.5 h
테스트 방향 X-, Y- 및 Z-축
글로(glow) 와이어 테스트
사양 DIN EN 60695-2-11(VDE 0471-2-11):2014-11
온도 850 °C
노출 시간 30 s
기계적 강도 / 회전통
사양 DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
낙하 높이 50 cm
주파수 50
충격
사양 IEC 60068-2-27:2008-02
펄스 모양 하프-사인
가속화 15g
충격 기간 11 ms
방향당 충격 횟수 3
테스트 방향 X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브)
보호 등급(IP 코드)
사양 IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08
주변 조건
획득할 최대 IP 코드 IP20
주변 온도(작동) -20 °C ... 70 °C
주변 온도(보관/운송) -30 °C ... 70 °C

마운트 타입 하우징 상단부와 래칭
마운팅 위치 수직(수평 DIN 레일)

항목 번호 1335862
패키지 단위 10 pc
최소 주문 수량 5 pc
제품 키 ACHBAI
GTIN 4063151637996
개당 중량(패키지 포함) 59.37 g
개당 중량(패키지 제외) 59.37 g
관세 번호 85389099
원산지 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27182702
ECLASS-11.0 27182702


이점

통합 2.4" 터치 디스플레이를 통한 빠른 장치 개발
다양한 장치 요구 사항에 적합한 멤브레인 키패드가 있거나 없는 하우징 버전
조정된 하우징, 키패드 및 디스플레이 설계
하우징 커버 및 상단부를 위한 다양한 조합 옵션이 제공하는 최고 수준의 유연성
구성기를 통한 맞춤형 멤브레인 키패드