터치 디스플레이가 있는 하우징 커버 - BC 107,6 DKL R D2,4 KPG KMGY
NEW
터치 디스플레이가 있는 하우징 커버 - BC 107,6 DKL R D2,4 KPG KMGY
1335860
DIN 43880에 따른 배전반에서 사용하기 위한 DIN 레일 하우징, 래칭 커버(분리 불가능), 통합 정전식 2.4" 터치 디스플레이, 해상도: 320 x 240 픽셀, 인터페이스: 4-wire SPI, 폭: 107.6 mm, 높이: 45 mm, 깊이: 13.5 mm, 색상: 밝은 회색 (7035)