11세대 Intel® 프로세서 및 최대 64 GB RAM이 장착되고 2개의 M.2 2280 SSD를 지원하는 IP66 등급 산업용 패널 PC(PPC). 무선 LAN을 포함한 다양한 I/O 옵션이 제공됩니다.
데이터를 수집, 처리, 측정, 제어 및 시각화하기 위한 확장 가능한 현대적인 패널 PC의 이점을 누리십시오. 터치 패널 PC는 모든 시각화 솔루션의 명함입니다. IP65 또는 IP69K 보호 등급의 플러시 마운팅 또는 지지대 암 버전으로 설계된 모든 산업용 패널 PC는 견고성, 성능 및 첨단 터치 기술을 특징으로 합니다.
추가 정보11세대 Intel® 프로세서 및 최대 64 GB RAM이 장착되고 2개의 M.2 2280 SSD를 지원하는 IP66 등급 산업용 패널 PC(PPC). 무선 LAN을 포함한 다양한 I/O 옵션이 제공됩니다.
7 또는 10 인치 화면, Intel® Celeron® N3350 프로세서, 4 GB RAM, 선택 가능한 mSATA SSD 및 Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 운영 체제가 설치된 IP65 패널 PC(PPC).
10 인치 화면, Intel® Celeron® N3350 프로세서, 4 GB RAM, 128 GB mSATA SSD 및 Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 운영 체제가 설치된 IP65 패널 PC(PPC).
저항막 방식 터치스크린이 있는 IP65 등급 팬리스 산업용 패널 PC(PPC), 에너지 효율적인 Intel® Celeron® 듀얼 코어 프로세서 N3350 장착, 4 GB RAM, M.2 대용량 저장소, 개방형 미니 PCIe 및 옵션 무선 연결 있음.
저항막 방식 터치스크린이 있는 IP65 등급 팬리스 산업용 패널 PC(PPC), 에너지 효율적인 Intel® Pentium® 쿼드 코어 프로세서 N4200 장착, 8 GB RAM, M.2 대용량 저장소, 개방형 미니 PCIe 및 옵션 무선 연결 있음.
7 인치 화면, Intel® Celeron® N3350 프로세서, 4 GB RAM, 64 GB mSATA SSD 및 Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 운영 체제가 설치된 IP65 패널 PC(PPC).
60.5 cm/23.8" TFT 디스플레이(용량성 멀티 터치스크린)가 장착된 위생 PPC, 1920 x 1080 픽셀(Full HD), 스크류 또는 날카로운 모서리가 없는 전면 폐쇄형 스테인리스 스틸 하우징에 있음. 구성 가능한 프로세서, RAM, 데이터 저장소 및 운영 체제 있음.
43.9 cm/17.3" TFT 디스플레이(용량성 멀티 터치스크린)가 장착된 위생 PPC, 1920 x 1080 픽셀(Full HD), 스크류 또는 날카로운 모서리가 없는 전면 폐쇄형 스테인리스 스틸 하우징에 있음. 구성 가능한 프로세서, RAM, 데이터 저장소 및 운영 체제 있음.
Intel® Core™ i5-7442EQ 프로세서 및 멀티 터치 용량성 풀 HD 디스플레이가 장착된 IP65 산업용 PC. VESA, 폴 또는 암 마운트용으로 설계됨.
Intel® Pentium® N4200 프로세서 및 멀티 터치 용량성 풀 HD 디스플레이가 장착된 IP65 산업용 PC VESA, 폴 또는 암 마운트용으로 설계됨.
TP 6000은 업계 최고의 성능과 시각화 기능을 위해 개발된 차세대 터치 패널입니다. 이 터치 패널은 풀 메탈 하우징에 내장된 첨단 PCAP 화면(16:9)을 기본으로 갖추고 있습니다.
WP 6000은 업계 최고의 성능과 시각화 기능을 제공하는 차세대 웹 패널입니다. 이 웹 패널은 풀 메탈 하우징에 내장된 첨단 PCAP 멀티 터치 와이드스크린 디스플레이(16:9)를 기본으로 갖추고 있습니다.
Valueline 3(VL3)은 구성 가능한 산업용 PC의 최신 제품군입니다. 이 IPC는 11세대 Intel CPU를 사용한 확장성을 제공합니다. 박스 및 패널 PC는 유지 관리가 쉽고 유연한 확장 옵션을 제공합니다. 모든 시스템은 Windows 11을 지원하며 TPM 2.0 하드웨어 보안 칩을 갖추고 있습니다.