MCR-FL-HT-TS-I-EX - 헤드 마운트 변환기
2864545

저항 온도계, 열전대, 저항 타입 센서 및 전압 센서용 측정 및 제어 온도 변환기. Pt 100 저항 온도 탐지기용. 교체 부품: 2908742 FA MCR-HT-TS-I-OLP-PT.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

저항 온도계, 열전대 및 선형 mV 신호용 입력, Ex ia IIC
소프트웨어를 통한 구성
영역 1에 설치 가능
1-채널
루프 파워
출력: 4 mA ... 20 mA/20 mA ... 4 mA
HART 호환
2-way 전기 절연