HC-STA-D07-CHPWS-1TGM20-EL-AL
-
하우징
1419242
피드스루 헤더 D7, 단일 잠금 래치 있음, 소재: 다이캐스트 알루미늄, 내염수성, 케이블 아웃렛: 1, 직선, 1x M20, 높이: 60.5 mm, 케이블 글랜드: 없음, 표준
제품의 세부 정보
| 일반 | 접점 삽입 HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12용 |
| 제품 타입 | 잠금 래치가 있는 하우징 |
| 하우징 타입 | 피드스루 헤더 |
| 제품군 | HC-STA-D07 |
| 시리즈 | HC-D |
| 애플리케이션 | 표준 |
| 설계 | D7 |
| 케이블 출구 수 | 1 |
| 스크류 연결 타입 | 1x M20 |
| 차폐 | 아니오 |
| 케이블 아웃렛 | 직선 |
| Pg 스크류 연결 | 없음 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 26.5 mm |
| 높이 | 60.5 mm |
| 길이 | 26.5 mm |
| 드릴 홀 거리, 수평 | 44 mm |
| 홀 직경 | 3.2 mm |
| 설치 치수(dimensions) | |
| 조립 컷아웃 폭 | 26.5 mm |
| 조립 컷아웃 길이 | 26.5 mm |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 (연동 장치) |
| 밀폐 소재 | NBR, 전도성 |
| 하우징 소재 | 다이캐스트 알루미늄, 내염수성 |
| 하우징 표면 소재 | 코팅되지 않음 |
| 잠금 래치 소재 | PA |
| 기계적 데이터 | |
| 스크류 연결 타입 | 1x M20 |
| 잠금 타입 | 래치 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.8 Nm |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP66 |
| IP67 | |
| 엔클로저 정격(NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 충격 강도 | IK06 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 125 °C |
| 항목 번호 | 1419242 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | AF7APF |
| GTIN | 4055626159881 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 46.9 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 46.9 g |
| 관세 번호 | 85389099 |
| 원산지 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
G-INS-M20-S68N-NNES-S - 케이블 글랜드 1411163
-
G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - 케이블 글랜드 1411189
-
G-INS-M20-S68N-PNES-GY - 케이블 글랜드 1411125
-
G-INS-M20-S68N-PNES-BK - 케이블 글랜드 1411133
-
US-EMLP (20X9) CUS - 플라스틱 라벨 0830085
-
HC-D07-SL-PLBK - 하우징 브래킷 1424440
-
HC-STA-D07-BCLFS-PLR-BK - 보호 커버 1419270
-
HC-STA-D07-BCLFS-PL-BK - 보호 커버 1419271
-
HC-STA-D07-BCSFS-PLR-BK - 보호 커버 1419272
-
HC-STA-D07-BCSFS-PL-BK - 보호 커버 1419273
-
WP-G HF IP66 M20 BK - 도관 어댑터 3240898
-
WP-G HF IP69K M20 BK - 도관 어댑터 3240884
-
WP-GA HF IP66 M20 BK - 도관 어댑터 3240926
-
WP-GA HF IP69K M20 BK - 도관 어댑터 3240912
-
WP-GR HF IP66 M20 BK - 도관 어댑터 3240954
-
WP-GR HF IP69K M20 BK - 도관 어댑터 3240940
-
WP-G PP HF M20 - 도관 어댑터 3240998
-
WP-GT PP HF M20 - 도관 어댑터 3241012
-
WP-G BRASS IP40 M20 - 도관 어댑터 3241047
-
WP-GT BRASS M20 - 도관 어댑터 3241033
-
WP-G BRASS IP65 M20 - 도관 어댑터 3241061