HC-B 6-TMB-100/O1STM25S-EUA
-
하우징
1604256
HEAVYCON ADVANCE 슬리브 하우징 B6, 높은 환경 요구 사항용, 베요넷 잠금 장치 있음, 높이 100 mm, 1xM25 스레드 있음, 측면 케이블 아웃렛
제품의 세부 정보
| 일반 | 접점 삽입 HC-B6, BB10, DD24, M용 |
| 하우징 타입 | 슬리브 하우징 |
| 애플리케이션 | 높아진 환경 요구 사항 |
| 설계 | B6 |
| 케이블 출구 수 | 1 |
| 스크류 연결 타입 | 1x M25 |
| 차폐 | 아니오 |
| 케이블 아웃렛 | 측면 |
| Pg 스크류 연결 | 없음 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 57 mm |
| 높이 | 100 mm |
| 길이 | 92 mm |
| 설치 치수(dimensions) | |
| 조립 컷아웃 폭 | 35 mm |
| 조립 컷아웃 길이 | 52 mm |
| 밀폐 소재 | Viton |
| 하우징 소재 | 다이캐스트 알루미늄, 내염수성 |
| 하우징 표면 소재 | 파우더 코팅, 검정색 |
| 잠금 래치 소재 | 고급 스틸, 핸들: PA-GF |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65 |
| IP67 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 125 °C |
| 기계적 데이터 | |
| 스크류 연결 타입 | 1x M25 |
| 잠금 타입 | 스크류 |
| 조립 참고 사항 | 접지 전선 접점이 비스듬히 삽입된 경우에도 접지 전선 접점이 올바로 기능하도록 하기 위해서는 2개의 패널 마운팅 플랜지와 금속 마운팅 패널이 전기적으로 충분하게 접촉되어야 합니다. |
| 항목 번호 | 1604256 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | AF7AAA |
| GTIN | 4017918947934 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 321.2 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 321.2 g |
| 관세 번호 | 85389099 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
HC-B-BF-SET - 패널 마운팅 플랜지 1604654
-
HC-B 6-TMS-SD-IP66 - 보호 커버 1411494
-
G-INS-M25-M68N-PNES-GY - 케이블 글랜드 1411126
-
G-INS-M25-M68N-PNES-BK - 케이블 글랜드 1411134
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - 케이블 글랜드 1411165
-
HC-M-KV-M25(14-21) - 케이블 글랜드 1646007
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - 케이블 글랜드 1411190
-
G-INESR-M25-M68N-NEPDS-S - 케이블 글랜드 1415193
-
HC-M-KV-T-M25 - 케이블 글랜드 1646191
-
REDUC-M-KV-M25/M20 - 리듀싱 어댑터 1647624
-
ENLAR-M-KV-M25/M32 - 확장 어댑터 1647679
-
HC-M-BS-M25 - 스크류 플러그 1645859
-
WP-G HF IP66 M25 BK - 도관 어댑터 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - 도관 어댑터 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - 도관 어댑터 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - 도관 어댑터 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - 도관 어댑터 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - 도관 어댑터 3240941
-
WP-G PP HF M25 - 도관 어댑터 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - 도관 어댑터 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - 도관 어댑터 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - 도관 어댑터 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - 도관 어댑터 3241062