기능적 어스 접지 접점 - ME BUS FE CONTACT
2278076

DIN 레일 하우징, FE 접점, 폭: 5 mm, 높이: 15.25 mm, 깊이: 9.5 mm, 색상: 은색


제품의 세부 정보




제품 타입 접지 접점
타입 FE 접점
하우징 타입 DIN 레일 하우징
하우징 시리즈 ME

5 mm
높이 15.25 mm
깊이 9.5 mm

색상 은색
은색
하우징 소재 스틸 ,주석 도금

항목 번호 2278076
패키지 단위 50 pc
최소 주문 수량 1 pc
제품 키 ACHAAZ
카탈로그 페이지 685페이지(C-1-2013)
GTIN 4046356283885
개당 중량(패키지 포함) 0.813 g
개당 중량(패키지 제외) 0.813 g
관세 번호 85369095
원산지 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27182702
ECLASS-10.0.1 27182702
ECLASS-11.0 27182702

ETIM

ETIM 8.0 EC001031

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31261500

China RoHS 환경 친화적 사용 기간: 제한 없음 = EFUP-e
임계값 초과 위험 물질 없음

이점

손쉬운 설치