Ethernet HART 멀티플렉서 - GW PL ETH/BASIC-BUS
2702321

모듈형 HART 게이트웨이용 Ethernet 헤드 스테이션입니다. 최대 5개의 GW PL HART…-BUS 확장 모듈을 연결하여 최대 40개의 HART 장치와 통신합니다. Modbus TCP, HART IP, FDT/DTM 및 Arcom을 지원합니다.

Downloads

제품의 세부 정보


Ethernet HART 멀티플렉서는 Ethernet 네트워크에서 HART 기기를 파라미터화하고 모니터링하는 간단한 방법을 제공하며 RS-485 HART 멀티플렉서 시스템에 이상적인 대안입니다. 멀티플렉서를 사용하면 루프 확인, 장치 캘리브레이션, 다변수 장치를 통한 향상된 프로세스 모니터링 등 시간 및 비용을 절감하는 작업을 사무실에서 편안하게 수행할 수 있습니다.



활용 제한
CCCex 참고 중국에서는 폭발 위험이 있는 영역에서의 사용이 허용되지 않습니다.

제품 타입 게이트웨이/프록시
MTBF 292 연도 (Siemens 모델 SN29500, 온도 40°C, 환경 요인 1.5 및 스트레스 요인 50%)

테스트 전압 데이터 인터페이스/전원 공급 500 V AC
공급
공급 전압 범위 19.2 V DC ... 30 V DC
일반 전류 소모량 45 mA (24 V DC)
최대 전류 소모량 62 mA (24 V DC)

웹 서버
데이터: 버스
전송 길이 ≤ 100 m
출력 정격 전압 24 V DC
최대 출력 전류 3.937 A (스테이션당)
데이터: Modbus/TCP, HART IP
연결 타입 RJ45 암 커넥터, 자동 협상 및 자동 크로스
지원 프로토콜 TCP/IP, HART IP, Modbus/TCP

상태 표시 녹색 LED (전원 및 상태)

치수 도면
22.5 mm
높이 99 mm
깊이 114.5 mm

하우징 색상 회색

주변 조건
보호 수준 IP20
주변 온도(작동) -40 °C ... 70 °C
주변 온도(보관/운송) -40 °C ... 85 °C

준수/인증
적합성 CE 적합성
유해 가스 테스트 ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
Ex 데이터
ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc DEMKO 17 ATEX 1749X
IECEx IECEx ULD 17.0020X Ex nA IIC T4 Gc
UL, 미국 / 캐나다 Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D

전자파 호환성 EMC 지침 2004/108/EC 준수

마운트 타입 DIN 레일 마운팅
조립 지침 EN 60715에 따른 표준 DIN 레일 NS 35
마운팅 위치 모두

항목 번호 2702321
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
제품 키 DNC322
카탈로그 페이지 463페이지(C-6-2019)
GTIN 4055626134390
개당 중량(패키지 포함) 223 g
개당 중량(패키지 제외) 157 g
관세 번호 85176200
원산지 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27242208
ECLASS-10.0.1 27242208
ECLASS-11.0 27242208

ETIM

ETIM 8.0 EC001423

UNSPSC

UNSPSC 21.0 32151700

UL Listed

승인 ID: FILE E 238705

cUL Listed

승인 ID: FILE E 238705

KC

승인 ID: R-REI-PCK-2702321

IECEx

승인 ID: IECEx ULD 17.0020X

cUL Listed

승인 ID: FILE E 196811

UL Listed

승인 ID: FILE E 196811

ATEX

승인 ID: DEMKO 17 ATEX 1749X

cULus Listed

cULus Listed


China RoHS 환경 친화적 사용 기간: 제한 없음 = EFUP-e
임계값 초과 위험 물질 없음

이점

채널당 독립적인 HART 컨트롤러가 가장 빠른 업데이트 속도를 보장합니다.
사용 가능한 통신 DTM이 FDT/DTM 컨테이너에 통합되고 HART 기기를 원격으로 구성하는 기능을 제공합니다
Modbus TCP를 사용하여 PV, SV, TV, QV HART 변수를 모니터링합니다
-40 °C … +70 °C의 확장된 온도 범위
Emerson AMS와의 간단한 통합을 위해 Arcom을 지원합니다