세이프티 게이트웨이 - FL PN/PN SDIO-2TX/2TX
2700651

안전 PROFINET 게이트웨이, IP20 보호, 2개의 PROFINET 시스템 연결용, PROFINET을 통한 최대 128바이트 표준 I/O 프로세스 데이터, PROFIsafe를 통한 최대 11바이트 안전 I/O 프로세스 데이터

Downloads

제품의 세부 정보


안전 FL PN/PN SDIO-2TX/2TX PROFINET 게이트웨이의 기능은 안전과 관련이 있거나 관련되지 않은 I/O 데이터를 PROFINET 시스템 1에서 PROFINET 시스템 2로 또는 그 반대 방향으로 복사하는 것입니다.



설계 블록 설계
제품 타입 게이트웨이/프록시
작동 모드 PROFINET/PROFIsafe

전위
공급 전압 24 V DC
공급 전압 범위 18.5 V DC ... 30 V DC
전위
공급 전압 24 V DC
공급: 모듈 전자 장치
공급 전압 24 V DC
공급 전압 범위 18.5 V DC ... 30 V DC (리플 포함)
전류 소모량 최대 250 mA
물결 모양 3.6 Vpp
보호 회로 극성 보호, 서지 보호; 35 V DC

연결 타입 스프링 케이지 연결
단선 케이블 사이즈 0.2 mm² ... 2.5 mm²

PROFINET
장치 기능 PROFINET 장치
사양 2.2
Conformance Class B

130 mm
높이 27 mm
깊이 145 mm
치수에 관한 참고 하우징 치수

안전 데이터: EN ISO 13849
카테고리 최대 4
성능 레벨 (PL) 최대 e
안전 데이터: IEC 61508 - 높은 수요
SIL_GRP 최대 3
안전 데이터: IEC 61508 - 낮은 수요
안전 무결성 레벨(SIL) 최대 3

주변 조건
주변 온도(작동) -25 °C ... 60 °C
보호 수준 IP20
기압(작동) 80 kPa ... 108 kPa (해수면 기준 최대 2000 m)
기압(보관/운송) 66 kPa ... 108 kPa (해수면 기준 최대 3500 m)
주변 온도(보관/운송) -25 °C ... 70 °C
허용 습도(작동) 10 % ... 85 % (응축 없음)
허용 습도(보관/운송) 10 % ... 85 % (응축 없음)

보호 등급 III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)

마운트 타입 DIN 레일 마운팅
마운트 타입 DIN 레일 마운팅

항목 번호 2700651
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
제품 키 DREBBD
카탈로그 페이지 273페이지(C-6-2019)
GTIN 4046356621243
개당 중량(패키지 포함) 731.1 g
개당 중량(패키지 제외) 727.5 g
관세 번호 85176200
원산지 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27242608
ECLASS-10.0.1 27242608
ECLASS-11.0 27242608

ETIM

ETIM 8.0 EC001604

UNSPSC

UNSPSC 21.0 32151600

UL Listed

승인 ID: FILE E 140324

cUL Listed

승인 ID: FILE E 140324

PROFIBUS

승인 ID: Z10443

PROFIsafe

승인 ID: Z20059

Functional Safety

승인 ID: 968/EZ 650.04/20

Functional Safety

승인 ID: 968/EZ 650.04/20

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS 환경 친화적 사용 기간 = 50 년
위험 물질에 대한 정보는 "다운로드" 아래의 제조업체 사양을 참조하십시오.

이점

특히 모든 제어 시스템의 세이프티 기능에 사용 가능
컨트롤 독립적 사용 지원됨
이중화 전원 공급 지원
안전 및 표준 I/O 데이터의 커플링
최대 SIL 3, PL e, 카테고리 4의 세이프티 기능 지원
2개의 ROFINET/PROFIsafe 네트워크 연결을 위한 산업용 게이트웨이