퓨즈 - FUSE 25A/32V ATOF
2908366

퓨즈, 정격 전류: 25 A, 길이: 19.1 mm, 폭: 5 mm, 높이: 18.8 mm


제품의 세부 정보




제품 타입 퓨즈

퓨즈 C

항목 번호 2908366
패키지 단위 2 pc
최소 주문 수량 2 pc
제품 키 CMUEZ9
카탈로그 페이지 336페이지(C-4-2019)
GTIN 4055626296036
개당 중량(패키지 포함) 2.35 g
개당 중량(패키지 제외) 2.3 g
관세 번호 85361050
원산지 MX


ECLASS

ECLASS-9.0 27142008
ECLASS-10.0.1 27142008
ECLASS-11.0 27142008

ETIM

ETIM 8.0 EC002298

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121600

EAC

승인 ID: RU C-DE.BL08.B.00724

China RoHS 환경 친화적 사용 기간: 제한 없음 = EFUP-e
임계값 초과 위험 물질 없음