VIP VARIOFACE 전면부 어댑터, 조립된 차폐 라운드 케이블 있음, ControlLogix® 1756 I/O용, 1 x 36개의 단일 전선 연결 가능, 케이블 길이: 2 m
제품 타입 | 전면부 어댑터 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | II |
최대 허용 작동 전압 | 250 V AC/DC |
최대 허용 전류 | 3 A (단일 전선당) |
지원되는 컨트롤러 ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
적합한 I/O 카드 | 1756-IB16D |
1756-IB16I | |
1756-IB32 | |
1756-IF16 | |
1756-IF8 | |
1756-IF8I | |
1756-IRT8I | |
1756-OB16D | |
1756-OB16I | |
1756-OB32 | |
1756-HSC | |
1756-IA16I | |
1756-IA32 | |
1756-IB16IF | |
1756-IB16ISOE | |
1756-IF16H | |
1756-IF4FXOF2F | |
1756-IF8H | |
1756-IF8IH | |
1756-IH16I | |
1756-IH16ISOE | |
1756-IM16I | |
1756-IR12 | |
1756-IT16 | |
1756-IV32 | |
1756-LSC8XIB8I | |
1756-OA16I | |
1756-OB16IEF | |
1756-OB16IEFS | |
1756-OB16IS | |
1756-OB8EI | |
1756-OF8I | |
1756-OF8IH | |
1756-OH8I | |
1756-OV32E | |
1756-OW16I | |
1756-OX8I |
제어 시스템 레벨 | |
연결 타입 | 플러그-인 연결 |
참고 | 36-pos. I/O 모듈에 삽입 가능 |
제어 시스템 레벨 | |
연결 타입 | 단일 전선 |
연결 수 | 36 |
핀 수 | 1 |
참고 | 전선은 마킹이 되어 있고 페룰이 장착됩니다 |
길이 | 2 m |
케이블 길이 | 2 m |
핀 수 | 36 |
차폐 | 예 |
Conductor type | 조립된 차폐 라운드 케이블 |
AWG 신호 라인 | 18 |
케이블 사이즈 | 36x 0.82 mm² |
절연 포함 전선 직경 | 1.7 mm ±0.0254 |
외부 케이블 직경 | 15.88 mm ±0.3 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PVC |
외부 시스(sheath), 색상 | 회색 |
전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
케이블 저항 | ≤ 40 Ω/km (20 °C) |
절연 저항 | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 109.5 mm |
최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 156.2 mm |
할로겐 프리 | 아니오 |
내염성 | UL VW-1 |
CSA FT-1 | |
핀 수 | 36 |
차폐 | 예 |
Conductor type | 조립된 차폐 라운드 케이블 |
AWG 신호 라인 | 18 |
케이블 사이즈 | 36x 0.82 mm² |
절연 포함 전선 직경 | 1.7 mm ±0.0254 |
외부 케이블 직경 | 15.88 mm ±0.3 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PVC |
외부 시스(sheath), 색상 | 회색 |
전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
케이블 저항 | ≤ 40 Ω/km (20 °C) |
절연 저항 | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 109.5 mm |
최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 156.2 mm |
할로겐 프리 | 아니오 |
내염성 | UL VW-1 |
CSA FT-1 | |
color code | |
ControlLogix 플러그 (1) | () = 검정색 |
ControlLogix 플러그 (2) | () = 갈색 |
ControlLogix 플러그 (3) | () = 빨간색 |
ControlLogix 플러그 (4) | () = 주황색 |
ControlLogix 플러그 (5) | () = 노란색 |
ControlLogix 플러그 (6) | () = 녹색 |
ControlLogix 플러그 (7) | () = 파란색 |
ControlLogix 플러그 (8) | () = 보라색 |
ControlLogix 플러그 (9) | () = 회색 |
ControlLogix 플러그 (10) | () = 흰색 |
ControlLogix 플러그 (11) | () = 흰색-검정색 |
ControlLogix 플러그 (12) | () = 흰색-갈색 |
ControlLogix 플러그 (13) | () = 흰색-빨간색 |
ControlLogix 플러그 (14) | () = 흰색-주황색 |
ControlLogix 플러그 (15) | () = 흰색-노란색 |
ControlLogix 플러그 (16) | () = 흰색-녹색 |
ControlLogix 플러그 (17) | () = 흰색-파란색 |
ControlLogix 플러그 (18) | () = 흰색-보라색 |
ControlLogix 플러그 (19) | () = 흰색-회색 |
ControlLogix 플러그 (20) | () = 갈색-검정색 |
ControlLogix 플러그 (21) | () = 갈색-빨간색 |
ControlLogix 플러그 (22) | () = 갈색-주황색 |
ControlLogix 플러그 (23) | () = 갈색-노란색 |
ControlLogix 플러그 (24) | () = 갈색-녹색 |
ControlLogix 플러그 (25) | () = 갈색-파란색 |
ControlLogix 플러그 (26) | () = 갈색-보라색 |
ControlLogix 플러그 (27) | () = 갈색-회색 |
ControlLogix 플러그 (28) | () = 갈색-흰색 |
ControlLogix 플러그 (29) | () = 녹색-검정색 |
ControlLogix 플러그 (30) | () = 녹색-갈색 |
ControlLogix 플러그 (31) | () = 녹색-빨간색 |
ControlLogix 플러그 (32) | () = 녹색-주황색 |
ControlLogix 플러그 (33) | () = 녹색-파란색 |
ControlLogix 플러그 (34) | () = 녹색-보라색 |
ControlLogix 플러그 (35) | () = 녹색-회색 |
ControlLogix 플러그 (36) | () = 녹색-흰색 |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | 0 °C ... 60 °C |
주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... -70 °C |
표준/규정 | UL 61010-2-201 |
항목 번호 | 2908860 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | CK2311 |
GTIN | 4063151467883 |
개당 중량(패키지 포함) | 1,096 g |
개당 중량(패키지 제외) | 1,096 g |
관세 번호 | 85444290 |
원산지 | US |
ECLASS-9.0 | 27242292 |
ECLASS-10.0.1 | 27242292 |
ECLASS-11.0 | 27242292 |
ETIM 8.0 | EC002584 |
UNSPSC 21.0 | 32151600 |