전면 어댑터 - VIP-PA-PWR/20XOE/ 2,0M/1756
2908864

VIP VARIOFACE 전면부 어댑터, 조립된 차폐 라운드 케이블 있음, ControlLogix® 1756 I/O용, 1 x 20개의 단일 전선 연결 가능, 케이블 길이: 2 m


제품의 세부 정보




제품 타입 전면부 어댑터
절연 특성
과전압 카테고리 II

최대 허용 작동 전압 250 V AC/DC
최대 허용 전류 3 A (단일 전선당)
지원되는 컨트롤러 ALLEN-BRADLEY ControlLogix
적합한 I/O 카드 1756-IA16
1756-IB16
1756-OA16
1756-OA8
1756-OB16E
1756-OB8
1756-OF4
1756-OF8
1756-CFM
1756-IA8D
1756-IC16
1756-IG16
1756-IN16
1756-IV16
1756-OA8D
1756-OA8E
1756-OC8
1756-OF8H
1756-OG16
1756-ON8
1756-OV16E
1756-PLS

제어 시스템 레벨
연결 타입 플러그-인 연결
참고 20핀 I/O 모듈에 삽입 가능
제어 시스템 레벨
연결 타입 단일 전선
연결 수 20
핀 수 1
참고 전선은 마킹이 되어 있고 페룰이 장착됩니다

길이 2 m

케이블 길이 2 m
핀 수 20
차폐
Conductor type 조립된 차폐 라운드 케이블
AWG 신호 라인 18
케이블 사이즈 20x 0.82 mm²
절연 포함 전선 직경 1.7 mm ±0.0254
외부 케이블 직경 12.75 mm ±0.3 mm
외부 시스(sheath), 소재 PVC
외부 시스(sheath), 색상 회색
전선 소재 주석 도금 Cu litz 전선
케이블 저항 ≤ 40 Ω/km (20 °C)
절연 저항 ≥ 20 MΩ*km (20 °C)
최소 곡률반경, 고정 설치 87.4 mm
최소 휨 반지름, 이동식 설치 125 mm
할로겐 프리 아니오
내염성 UL VW-1
CSA FT-1
핀 수 20
차폐
Conductor type 조립된 차폐 라운드 케이블
AWG 신호 라인 18
케이블 사이즈 20x 0.82 mm²
절연 포함 전선 직경 1.7 mm ±0.0254
외부 케이블 직경 12.75 mm ±0.3 mm
외부 시스(sheath), 소재 PVC
외부 시스(sheath), 색상 회색
전선 소재 주석 도금 Cu litz 전선
케이블 저항 ≤ 40 Ω/km (20 °C)
절연 저항 ≥ 20 MΩ*km (20 °C)
최소 곡률반경, 고정 설치 87.4 mm
최소 휨 반지름, 이동식 설치 125 mm
할로겐 프리 아니오
내염성 UL VW-1
CSA FT-1
color code
ControlLogix 플러그 (1) () = 검정색
ControlLogix 플러그 (2) () = 갈색
ControlLogix 플러그 (3) () = 빨간색
ControlLogix 플러그 (4) () = 주황색
ControlLogix 플러그 (5) () = 노란색
ControlLogix 플러그 (6) () = 녹색
ControlLogix 플러그 (7) () = 파란색
ControlLogix 플러그 (8) () = 보라색
ControlLogix 플러그 (9) () = 회색
ControlLogix 플러그 (10) () = 흰색
ControlLogix 플러그 (11) () = 흰색-검정색
ControlLogix 플러그 (12) () = 흰색-갈색
ControlLogix 플러그 (13) () = 흰색-빨간색
ControlLogix 플러그 (14) () = 흰색-주황색
ControlLogix 플러그 (15) () = 흰색-노란색
ControlLogix 플러그 (16) () = 흰색-녹색
ControlLogix 플러그 (17) () = 흰색-파란색
ControlLogix 플러그 (18) () = 흰색-보라색
ControlLogix 플러그 (19) () = 흰색-회색
ControlLogix 플러그 (20) () = 갈색-검정색

주변 조건
보호 수준 IP20
주변 온도(작동) 0 °C ... 60 °C
주변 온도(보관/운송) -20 °C ... -70 °C

표준/규정 UL 61010-2-201

항목 번호 2908864
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
제품 키 CK2311
GTIN 4063151467869
개당 중량(패키지 포함) 737.1 g
개당 중량(패키지 제외) 737.1 g
관세 번호 85444290
원산지 US


ECLASS

ECLASS-9.0 27242292
ECLASS-10.0.1 27242292
ECLASS-11.0 27242292

ETIM

ETIM 8.0 EC002584

UNSPSC

UNSPSC 21.0 32151600

UL Classified

승인 ID: FILE E238705

cUL Classified

승인 ID: FILE E238705

cUL Recognized

승인 ID: FILE E196811

UL Recognized

승인 ID: FILE E196811

cULus Classified

cULus Recognized



이점

연결 보안을 위해 개별 I/O 모듈이 컨트롤러에 잠김
I/O 카드에서 제거하는 데 도움이 되는 통합 레버
마킹 라벨 부착 가능
1:1 연결
한쪽 끝이 개방형 끝
개별 전선 마킹: 1, 2, 3, 4 등
페룰이 장착된 개별 전선
차폐 연결: UL 타입 AWM, 스타일 1007 18 AWG(0.82 mm²) 케이블, 검정색, 0.5 m 길이