커버 캡 - BC F SPT 2,5/4 KMGY
1340861

DIN 43880에 따른 배전반에서 사용하기 위한 DIN 레일 하우징, SPT-THR 2,5의 조립되지 않은 클램핑 범위용 필러 플러그, 폭: 19.9 mm, 높이: 10.06 mm, 깊이: 3.17 mm, 색상: 밝은 회색 (7035)


제품의 세부 정보




조립 지침: 다운로드 영역에 있는 해당 제품군의 데이터 시트를 참조하십시오.

제품 타입 필러 플러그
핀 수 4
타입 SPT-THR 2,5의 조립되지 않은 클램핑 범위용 필러 플러그
하우징 타입 DIN 43880에 따른 배전반에서 사용하기 위한 DIN 레일 하우징
통풍구 있음 아니오
하우징 시리즈 BC

19.9 mm
높이 10.06 mm
깊이 3.17 mm

색상 밝은 회색 (7035)
UL 94에 따른 난연성등급 V0
표면 특성 처리되지 않음
하우징 소재 폴리카보네이트

진동 테스트
사양 IEC 60068-2-6:2007-12
주파수 10 - 150 - 10 Hz
스윕 속도 1 옥타브/분
진폭 0.15 mm (10 - 58.1 Hz)
가속화 2g (58.1 - 150 Hz)
축당 테스트 기간 2.5 h
테스트 방향 X-, Y- 및 Z-축
글로(glow) 와이어 테스트
사양 DIN EN 60695-2-11(VDE 0471-2-11):2014-11
온도 850 °C
노출 시간 30 s
기계적 강도 / 회전통
사양 DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
낙하 높이 50 cm
주파수 50
충격
사양 IEC 60068-2-27:2008-02
펄스 모양 하프-사인
가속화 15g
충격 기간 11 ms
방향당 충격 횟수 3
테스트 방향 X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브)
보호 등급(IP 코드)
사양 IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08
주변 조건
획득할 최대 IP 코드 IP20
주변 온도(작동) -40 °C ... 105 °C (전력 손실에 따라 다름)
주변 온도(보관/운송) -40 °C ... 70 °C
주변 온도 (조립) -5 °C ... 100 °C
상대 습도 (보관/운송) 95 %

항목 번호 1340861
패키지 단위 50 pc
최소 주문 수량 50 pc
제품 키 ACHBAZ
GTIN 4063151648244
개당 중량(패키지 제외) 1 g


ECLASS

ECLASS-11.0 27182702


이점

신속한 장치 개발을 위한 조정된 하우징 및 연결 시스템
빌딩 자동화 분야의 다양한 애플리케이션을 위한 개별 온라인 구성
편리한 전면부 패널 작동 및 설치 시간 절약을 위한 푸쉬-인 PCB 단자대
자동화된 PCB 마운트용 연결 기술