다기능 에너지 측정 장치, 통합 Modbus RTU/TCP 인터페이스 있음, 최대 690 V의 저전압 설치에서 전기 파라미터 측정용. (phoenixcontact.com/empro-help)
에너지 측정 장치 및 에너지 미터
EMpro 에너지 측정 장치는 몇 분 내에 구성하여 네트워크에 통합할 수 있습니다. 제조업체에 독립적인 Rogowski 코일의 직접 연결을 통해 배선 비용을 줄이고 실무 중심의 웹서버 및 많은 디바이스 기능을 활용할 수 있습니다. EN 50470에 따른 MID 인증을 획득한 EMpro 에너지 미터를 사용하면 Cost 센터별 에너지 데이터 청구가 가능합니다.
추가 정보- 설계
- 승인
- 통신 프로토콜
- 전류 측정
- 전류 입력 신호
- 공급 전압 범위
- 정밀도 클래스
- 주변 온도(작동) (°C)
다기능 에너지 측정 장치, 통합 Modbus RTU/TCP 인터페이스 있음, 최대 690 V의 저전압 설치에서 전기 파라미터 측정용. (phoenixcontact.com/empro-help)
다기능 에너지 측정 장치, 통합 Modbus RTU/TCP 인터페이스 있음, 최대 690 V의 저전압 설치에서 전기 파라미터 측정용. (phoenixcontact.com/empro-help)
다기능 에너지 측정 장치, 통합 Modbus RTU/TCP 인터페이스 있음, 최대 690 V의 저전압 설치에서 전기 파라미터 측정용. (phoenixcontact.com/empro-help)
다기능 에너지 측정 장치, 직접 Rogowski 연결 및 통합 Modbus RTU/TCP 인터페이스 있음, 최대 690 V의 저전압 설치에서 전기 파라미터 측정용. (phoenixcontact.com/empro-help)
3상 에너지 미터, 최대 500 V / 63 A의 네트워크에서 직접 측정을 사용한 액티브 전원 측정용, S0 출력, 디지털 입력, 최대 +70°C의 작동 온도 및 RS-485 인터페이스 있음, MID 지침에 따라 인증됨
다기능 에너지 측정 장치, 직접 Rogowski 연결 및 통합 Modbus RTU/TCP 인터페이스 있음, 최대 690 V의 저전압 설치에서 전기 파라미터 측정용. (phoenixcontact.com/empro-help)
다기능 에너지 측정 장치, 직접 Rogowski 연결 및 통합 Modbus/TCP 및 EtherNet/IP™ 인터페이스 있음, 최대 690 V의 저전압 설치에서 전기 파라미터 측정용. (phoenixcontact.com/empro-help)
직류 에너지 미터, 최대 1000 V / 650 A까지 직접 측정 가능, 프로그래밍 소프트웨어 및 DC 충전 컨트롤러에 대한 RS-485 인터페이스, 충전 케이블 손실 수정, 최대 +80 C의 작동 온도, 측정 및 보정법에 따른 인증 획득
3상 전원 미터, 최대 500 V / 80 A의 네트워크에서 직접 측정을 사용한 액티브 전원 측정용, S0 출력, 디지털 입력 및 RS-485 인터페이스 있음, MID 지침에 따라 인증됨
@oEMpro - 에너지 측정 장치
EMpro 에너지 측정 장치
EMpro 에너지 측정 장치: 가장 빠른 에너지 측정 방법
EMpro 에너지 측정 장치는 에너지 데이터를 획득하여 상위 레벨 제어 및 관리 시스템에 전달합니다. 웹 기반 사용자 안내 방식의 설치 마법사를 사용해 손쉽게 장치를 구성하고 통합하십시오. 기존 Rogowski 코일의 간편하고 직접적인 연결 및 실무 중심의 많은 웹 서버 및 장치 기능이 제공하는 이점을 누릴 수 있습니다.
통합 REST 인터페이스 및 클라우드에 대한 직접 연결은 사물 인터넷(IoT)의 디지털 세계로 가는 길을 열어줍니다. 24 V 버전이 포트폴리오에 포함되어 있습니다.
EMpro 에너지 측정 장치의 이점
- 직관적인 설치 마법사를 사용해 3단계로 끝내는 에너지 측정
- 제조업체에 상관없이 에너지 측정 장치에서 Rogowski 코일에 직접 연결하기 때문에 배선 및 구성 작업 감소
- 스마트 웹 서버 및 디스플레이 기능을 사용한 손쉬운 유지 관리
- 직접 클라우드 연결을 사용한 글로벌 데이터 액세스 및 인텔리전트 서비스 활용
- COMPLETE line 시스템 제품군에 포함되는 EMpro 에너지 측정 장치
3단계의 손쉬운 에너지 측정
3단계의 손쉬운 에너지 측정
사용자 안내 방식의 설치 마법사를 사용해 직관적인 구성 및 빠른 구동이 가능합니다. 3단계로 구성된 빠른 기본 구성의 이점을 누리십시오.
- 통신 인터페이스 설정
- 전원 그리드 타입 선택
- 전류 및 전압 측정 입력 구성
Rogowski 코일 직접 연결
배선 및 구성 작업 감소
Rogowski 측정 입력이 있는 제품을 사용하면 배선 및 구성 시 시간이 크게 줄어듭니다.
제조업체에 상관없이 시판 중인 모든 Rogowski 코일을 직접 연결할 수 있습니다. 일반적으로 사용되는 측정 변환기가 필요하지 않습니다.
EMpro 에너지 측정 장치 수리
간단한 서비스 기능
신속한 문제 해결을 위해 기록된 신호 및 오류 목록과 함께 현재 구성 데이터를 내보내십시오. 디스플레이의 색상 변화를 통해 시스템에서 발생하는 오류 및 알람 상태를 현장에서 명확하고 신속하게 인식할 수 있습니다.
EMpro 에너지 측정 장치에서 REST API를 통해 데이터 지점에 액세스
로컬 네트워크에서 통합 REST API를 통해 장치에 손쉽게 액세스할 수 있습니다. REST 또는 "Representational State Transfer"는 IT 분야에서 널리 사용되는 아키텍처이며 산업용 애플리케이션에서도 점점 더 많이 채택되고 있습니다. 이 인터페이스 아키텍처는 사용자 친화적이며 잘 알려진 인터넷 프로토콜을 사용합니다. 모든 브라우저에서 HTTP GET 요청을 통해 몇 가지 명령만으로 데이터를 검색할 수 있습니다. 긴 레지스터 테이블이나 산업용 통신 프로토콜에 대한 특별한 지식이 필요하지 않습니다.
EMpro 에너지 측정 장치를 사용해 클라우드에 직접 연결 - 게이트웨이를 사용할 필요 없음
추가의 IoT 게이트웨이를 사용할 필요 없이 전세계 어디에서나 측정된 데이터 및 컴포넌트 데이터에 액세스하십시오. 데이터 집계, 로컬 네트워크 프로토콜과 IoT 프로토콜 간의 변환, 암호화 등을 위해 IoT 게이트웨이가 필요하지 않습니다. IoT 가능 EMpro 장치는 라우터를 사용하여 해당 데이터를 클라우드에 안전하게 직접 전송할 수 있습니다.
무단 액세스 차단
향상된 데이터 보안
무단 액세스로부터 에너지 데이터 보호: 장치에서 조작을 차단하여 현장에서의 악의적인 조작을 방지합니다. 인터페이스를 비활성화하여 에너지 데이터에 대한 원치 않는 액세스 또는 의도하지 않은 구성 변경을 방지할 수 있습니다.
EMpro
손쉬운 통합
기존 산업용 통신을 위한 인터페이스 외에도 통합 REST API가 제품에 포함되어 있습니다. 직접 클라우드 액세스를 위한 IoT 지원 제품은 사물 인터넷에서 글로벌 네트워킹을 허용합니다.
비용 센터별 에너지 데이터 청구를 위한 EN 50470에 따른 MID 인증 에너지 미터
에너지 데이터의 정확한 비용 센터별 획득 및 전달
EN 50470에 따른 MID 인증을 획득한 EMpro 에너지 미터를 사용하면 비용 센터별 에너지 데이터 청구가 가능합니다. 이 측정 장치는 4개의 사분면 모두에서 전류, 전압, 역률, 전원 등급 및 에너지 값과 같은 주요 전기 파라미터를 기록합니다. 데이터는 표준 통신 인터페이스를 통해 상위 레벨 제어 시스템으로 전달됩니다.
MID 인증을 획득한 EMpro 에너지 미터의 이점
- M-Bus, Modbus/RTU 또는 Modbus/TCP 인터페이스를 통해 에너지 미터를 fieldbus 및 네트워크에 손쉽게 통합
- 72 mm에 불과한 전체 폭으로 인해 DIN 레일에서 공간 절약
- 시간 및 비용 절약: 외부 변류기가 필요 없는 최대 80 A의 직접 전류 측정이 가능한 에너지 미터 제품
- 일관된 인덱스 테이블을 통한 기존 EMpro 에너지 측정 장치와의 손쉬운 Modbus 통합
- Ethernet 기반 에너지 미터를 사용한 원격 데이터 액세스, 저장 및 내보내기