MCR 전류-측정 변환기, 프로그래밍 및 구성 가능, 직류, 교류 및 왜곡 전류 측정용, 릴레이 및 트랜지스터 출력 있음, 입력 전류 0...10 - 0...50 A, 구성됨
AC 전류 변환기는 정현 및 비정현 교류 전류를 측정합니다. 피닉스컨택트는 유연한 전원 공급 기능이 있는 조정 가능한 측정 변환기 또는 매우 쉽게 설치할 수 있는 힌지 Rogowski 센서가 있는 버전을 제공합니다. 범용 AC/DC 전류 측정이 필요한 경우 낮은 전류를 위한 조정 가능한 전류 변환기와 높은 전류의 측정을 위한 등급별 측정 범위의 컴팩트 측정 변환기 중에서 선택하십시오.
추가 정보MCR 전류-측정 변환기, 프로그래밍 및 구성 가능, 직류, 교류 및 왜곡 전류 측정용, 릴레이 및 트랜지스터 출력 있음, 입력 전류 0...10 - 0...50 A, 구성됨
MCR 전류 측정 변환기, 프로그래밍 및 구성 가능, 직류, 교류 및 왜곡 전류 측정용, 입력 전류 0...10 - 0...50 A, 구성됨
범용 전류 변환기, AC, DC 및 왜곡 전류 측정용, 0 ... 200 A 입력 전류, 4 ... 20 mA 출력
MCR 전류 측정 변환기, 프로그래밍 및 구성 가능, 직류, 교류 및 왜곡 전류 측정용, 입력 전류 0...20 - 0...100 A, 구성되지 않음
MCR 전류 보호기, 정현 교류 전류 0 … 16 A AC용/1개의 전환 접점
MCR 전류 변환기, 프로그래밍 및 구성 가능, 직류, 교류 및 왜곡 전류 측정용, 입력 전류 0...0.2 - 0...11 A, 구성되지 않음
범용 전류 변환기, AC, DC 및 왜곡 전류 측정용, 0 ... 300 A 입력 전류, 4 ... 20 mA 출력
MCR 전류 측정 변환기, 프로그래밍 및 구성 가능, 직류, 교류 및 왜곡 전류 측정용, 릴레이 및 트랜지스터 출력 있음, 입력 전류 0...10 - 0...50 A, 구성되지 않음
MCR 전류 측정 변환기, 프로그래밍 및 구성 가능, 직류, 교류 및 왜곡 전류 측정용, 입력 전류 0...10 - 0...50 A, 구성되지 않음
MCR 전류 변환기, 프로그래밍 및 구성 가능, 직류, 교류 및 왜곡 전류 측정용, 입력 전류 0 ... 0.2 A - 0 ... 11 A, 구성됨