제품 타입 | 엔드 블록 |
조임 토크 | ... 0.8 Nm |
치수 도면 |
|
폭 | 9.5 mm |
높이 | 35.3 mm |
높이 NS 35/7,5 | 36.8 mm |
길이 | 50.5 mm |
색상 | 회색 |
소재 | PA |
UL 94에 따른 난연성등급 | V2 |
절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 125 °C |
주변 조건 | |
주변 온도(작동) | -60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.) |
주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
마운트 타입 | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
항목 번호 | 1201442 |
패키지 단위 | 50 pc |
최소 주문 수량 | 50 pc |
제품 키 | BE7111 |
카탈로그 페이지 | 538페이지(C-3-2019) |
GTIN | 4017918017323 |
개당 중량(패키지 포함) | 9.38 g |
개당 중량(패키지 제외) | 9.1 g |
관세 번호 | 39269097 |
원산지 | CN |
ECLASS-9.0 | 27141135 |
ECLASS-10.0.1 | 27141135 |
ECLASS-11.0 | 27141135 |
ETIM 8.0 | EC001041 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
China RoHS | 환경 친화적 사용 기간: 제한 없음 = EFUP-e |
임계값 초과 위험 물질 없음 |