제품
제품 개요
샘플 서비스
제품 적합성
공급, 충전 및 보호
DC/DC 컨버터 및 DC/AC 인버터
EMC 필터
E-Mobility용 충전 기술
메인 전원 보호를 위한 보호 릴레이
무정전 전원 공급 장치(UPS)
서지 보호
이중화 모듈
장치 회로 차단기
전원 공급 장치
전원 분배기
마킹, 조립 및 설치
마킹 제품
산업용 조명 및 시그널 라이트
설치 및 마운팅 제품
수공구
인쇄기
자동 공구
전선 처리 기능이 있는 작업자 지원 시스템
정션 박스 및 엔클로저
페룰 및 크림프 커넥터
스위칭, 측정 및 모니터링
I/O 신호 마샬링
릴레이 및 옵토커플러
모터, 머신 및 시스템 모니터링
모터 스타터 및 전자 스위칭 장치
세이프티 릴레이 모듈 및 센서
시그널 컨디셔너 및 측정 변환기
에너지 모니터링
프로세스 인디케이터 및 필드 장치
연결
PCB 단자대 및 PCB 커넥터
단자대
마샬링 패널
보드-투-보드 커넥터
분배 블록
센서/액추에이터 케이블링
전자 하우징
커넥터 및 케이블
컨트롤러용 시스템 케이블링
플러그-인 테스트 시스템
자동화
HMI 및 IPC
PLC(컨트롤러) 및 I/O
산업용 통신
소프트웨어
클라우드 컴퓨팅
산업 및 동향
산업 및 적용 분야 개요
현장 적용 예시
프로세스 산업
프로세스 자동화
조선 해양
전원
전력 송전 및 배전
에너지 저장 시스템
기존의 발전 방식
태양광 전력
풍력 발전
생산, 장치 및 시스템 제조
자동차 산업
전기 설비
장치 제조업체
머신 빌딩
제어 캐비닛
인프라
교육 솔루션
철도
빌딩 자동화
스마트 시티
운송 인프라
용수 및 폐수 처리
E-MOBILITY
전기 차량
일반
스마트 네트워크용 데이터 커넥터
기능적 세이프티
산업용 보안
산업용 원격 통신
산업 자동화를 위한 개방형 에코시스템
전원 안정성
비디오 감시
기업 정보
회사
회사 정보
동기부여 요소
제휴사, 판매사 및 공급사
서비스 및 지원 개요
서비스 및 지원 개요
디지털 비즈니스
마킹 솔루션용 서비스
연락처
내 피닉스컨택트
내 제품 목록
내 비교
홈
제품
설치 및 마운팅 제품
고정용・제품
엔드 브래킷 - E/AL-NS 35
엔드 브래킷 - E/AL-NS 35
1201662
엔드 클램프, UKH 50 - UKH 240의 종단 지지대용, DIN 레일 NS 35에 눌러 삽입되고 2개의 스크류로 고정됨, 폭: 10 mm, 색상: 알루미늄
제품의 세부 정보
Expand All
Collapse All
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
엔드 블록
치수
치수 도면
폭
10 mm
높이
44 mm
높이 NS 35/7,5
45.5 mm
길이
59 mm
소재 사양
색상
은색
소재
알루미늄
UL 94에 따른 난연성등급
-
마운팅
마운트 타입
NS 35/7,5
NS 35/15
상용 데이터
항목 번호
1201662
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
BE7111
카탈로그 페이지
539페이지(C-3-2019)
GTIN
4017918017439
개당 중량(패키지 포함)
29.4 g
개당 중량(패키지 제외)
28.76 g
관세 번호
76169990
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-10.0.1
27141135
ECLASS-9.0
27141135
ECLASS-11.0
27141135
ETIM
ETIM 8.0
EC001041
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental Product Compliance
China RoHS
환경 친화적 사용 기간: 제한 없음 = EFUP-e
임계값 초과 위험 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand All
Collapse All
액세서리
마커 카드
SBS10:UNBEDRUCKT - 1007248
DIN 레일, 관통
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733
DIN 레일, 비관통
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681
DIN 레일, 관통
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119
DIN 레일, 비관통
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204122
DIN 레일, 비관통
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704
DIN 레일, 관통
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421
DIN 레일, 비관통
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434
DIN 레일, 비관통
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 0801762
엔드 캡
NS 35/ 7,5 CAP - 1206560
DIN 레일, 관통
NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730
DIN 레일, 비관통
NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714
DIN 레일, 관통
NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602
DIN 레일, 비관통
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204135
DIN 레일, 비관통
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756
DIN 레일, 관통
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599
DIN 레일, 비관통
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586
DIN 레일, 비관통
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201895
엔드 캡
NS 35/15 CAP - 1206573
DIN 레일, 비관통
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201798
Zack 마커 스트립
ZB 10:UNBEDRUCKT - 1053001
Zack 마커 스트립
ZB 10 CUS - 0824941
Zack 마커 스트립
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1053014
Zack 마커 스트립
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - 1053027
단자대용 마커
ZB10,LGS:L1-N,PE - 1053412
단자대용 마커
ZB10,LGS:U-N - 1053438
단자대용 마커
UC-TM 10 - 0818069
단자대용 마커
UC-TM 10 CUS - 0824605
단자대용 마커
UCT-TM 10 - 0829142
단자대용 마커
UCT-TM 10 CUS - 0829623
이점
넓은 라벨링 표면
E/AL-NS 35는 대형 단자대 및 장치를 위한 최적의 지원을 제공합니다.