엔드 브래킷 - CLIPFIX 35
3022218

NS 35/7,5 DIN 레일 또는 NS 35/15 DIN 레일용 퀵 마운팅 엔드 클램프, 마킹 옵션 있음, 폭: 9.5 mm, 색상: 회색


제품의 세부 정보




제품 타입 엔드 블록

치수 도면
9.5 mm
높이 NS 35/7,5 35.5 mm
길이 55.6 mm

색상 회색
소재 PA
UL 94에 따른 난연성등급 V2
저온 정적 절연 소재 적용 -60 °C
절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) 125 °C
상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) 125 °C
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 2
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 2
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 2

주변 조건
주변 온도(작동) -60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.)
주변 온도(보관/운송) -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립) -5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동) -5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송) 30 % ... 70 %

마운트 타입 NS 35/7,5
NS 35/15

항목 번호 3022218
패키지 단위 50 pc
최소 주문 수량 50 pc
제품 키 BE7111
카탈로그 페이지 538페이지(C-3-2019)
GTIN 4017918156541
개당 중량(패키지 포함) 5.3 g
개당 중량(패키지 제외) 5.1 g
관세 번호 39269097
원산지 PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141135
ECLASS-10.0.1 27141135
ECLASS-11.0 27141135

ETIM

ETIM 8.0 EC001041

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS 환경 친화적 사용 기간: 제한 없음 = EFUP-e
임계값 초과 위험 물질 없음

호환 가능한 제품



이점

9.5 mm 에 불과한 설계 폭
넓은 면적의 마킹