TT-SLKK 5-C 3N3-230AC
-
EMC 필터
2798792
클램핑 커넥터 및 DIN 레일 간 전파 장애 억제 커패시터가 있는 단자대, 개별 접지 연결, 정격 전압: 3.3 nF, NS 35/7.5에 마운트용, 단자대 폭: 6.2 mm, 단자대 높이: 69 mm
제품의 세부 정보
| 설계 | 1단 단자대 - 개별 PE 연결 |
| 핀 수 | 1 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| 정격전압 UN | 230 V AC |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
| 폭 | 6.2 mm |
| 높이 | 66.5 mm |
| 깊이 | 69.5 mm |
| 색상 | 검정색 (RAL 9005) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V-2 |
| 하우징 소재 | PA |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 예 |
| 작동 방향 | Line-Earth Ground |
| 정격전압 UN | 230 V AC |
| 최대 연속 작동 전압 UC | 250 V AC |
| 정격 전류 | 30 A (45 °C) |
| 접지 도체 전류 IPE IPE | 타입 0.5 mA |
| 컷오프 주파수 fg(3 dB), 50 Ω 시스템에서 비대칭(PE) | 타입 2 MHz |
| 컷오프 주파수 fg(3 dB), 150 Ω 시스템에서 비대칭(PE) | 타입 550 kHz (50 Hz) |
| 컷오프 주파수 fg(3 dB), 600 Ω 시스템에서 비대칭(PE) | 타입 170 kHz |
| 용량 (코어-어스) | 타입 3.3 nF |
| Y2 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 (엔드 커버 있음) |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 85 °C |
| 표준/사양 | EN 60947-7-1 |
| 참고 | 2009 |
| 표준/사양 | EN 60947-4-2 |
| 참고 | 2009 |
| 표준/사양 | EN 60384-14 |
| 마운트 타입 | DIN 레일: 35 mm |
| 항목 번호 | 2798792 |
| 패키지 단위 | 50 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CL2227 |
| GTIN | 4017918101480 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 19.26 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 19.26 g |
| 관세 번호 | 85363010 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
| ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
D-UKK 3/5 BK - 엔드 커버 2770228
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0808710
-
ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0808736
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0808749
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 1051003
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - 단자대용 마커 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - 단자대용 마커 1051430
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1051016
-
D-UKK 3/5 BK - 엔드 커버 2770228
-
DP-UKK 3/5 BK - 스페이서 플레이트 2770833
-
SSA 3-6 - 차폐 연결 2839295
-
SSA 5-10 - 차폐 연결 2839512
-
B-STIFT - 마커 펜 1051993
-
SZS 0,6X3,5 VDE - 스크류 드라이버 1212602
-
SZS 0,4X2,5 VDE - 스크류 드라이버 1205037
이점
6 mm에 불과한 좁은 전체 폭으로 인한 공간 및 비용 절약
맞춤형 제품 기능을 통한 비용 최적화
균형 잡힌 저역 통과로 인해 유용한 신호 간섭 없음