제품
제품 개요
샘플 서비스
제품 적합성
공급, 충전 및 보호
DC/DC 컨버터 및 DC/AC 인버터
EMC 필터
E-Mobility용 충전 기술
메인 전원 보호를 위한 보호 릴레이
무정전 전원 공급 장치(UPS)
서지 보호
이중화 모듈
장치 회로 차단기
전원 공급 장치
전원 분배기
마킹, 조립 및 설치
마킹 제품
산업용 조명 및 시그널 라이트
설치 및 마운팅 제품
수공구
인쇄기
자동 공구
전선 처리 기능이 있는 작업자 지원 시스템
정션 박스 및 엔클로저
페룰 및 크림프 커넥터
스위칭, 측정 및 모니터링
I/O 신호 마샬링
릴레이 및 옵토커플러
모터, 머신 및 시스템 모니터링
모터 스타터 및 전자 스위칭 장치
세이프티 릴레이 모듈 및 센서
시그널 컨디셔너 및 측정 변환기
에너지 모니터링
프로세스 인디케이터 및 필드 장치
연결
PCB 단자대 및 PCB 커넥터
단자대
마샬링 패널
보드-투-보드 커넥터
분배 블록
센서/액추에이터 케이블링
전자 하우징
커넥터 및 케이블
컨트롤러용 시스템 케이블링
플러그-인 테스트 시스템
자동화
HMI 및 IPC
PLC(컨트롤러) 및 I/O
산업용 통신
소프트웨어
클라우드 컴퓨팅
산업 및 동향
산업 및 적용 분야 개요
현장 적용 예시
프로세스 산업
프로세스 자동화
조선 해양
전원
전력 송전 및 배전
에너지 저장 시스템
기존의 발전 방식
태양광 전력
풍력 발전
생산, 장치 및 시스템 제조
자동차 산업
전기 설비
장치 제조업체
머신 빌딩
제어 캐비닛
인프라
교육 솔루션
철도
빌딩 자동화
스마트 시티
운송 인프라
용수 및 폐수 처리
E-MOBILITY
전기 차량
일반
스마트 네트워크용 데이터 커넥터
기능적 세이프티
산업용 보안
산업용 원격 통신
산업 자동화를 위한 개방형 에코시스템
전원 안정성
비디오 감시
기업 정보
회사
회사 정보
동기부여 요소
제휴사, 판매사 및 공급사
서비스 및 지원 개요
서비스 및 지원 개요
디지털 비즈니스
마킹 솔루션용 서비스
연락처
내 피닉스컨택트
내 제품 목록
내 비교
홈
제품
EMC 필터
EMC 필터 - FIL-1S-1-1A-230AC-UT
NEW
EMC 필터 - FIL-1S-1-1A-230AC-UT
1292329
단상 AC 및 DC 시스템용 EMC 필터(메인 전원 필터)(정격 전압: 최대 230 V AC, 최대 220 V DC), NS 35 마운트용, 정격 전류: 1 A
제품의 세부 정보
Expand All
Collapse All
기술 데이터
제품 속성
설계
레일 마운트용 모듈, 1개 부품
제품 타입
간섭 필터
핀 수
2
전기적 속성
정격 주파수 f
N
50 Hz (60 Hz)
연결 데이터
연결 타입
스크류 연결
스크류 스레드
M3
조임 토크
0.5 Nm
연선 케이블 사이즈
0.2 mm² ... 2.5 mm²
단선 케이블 사이즈
0.2 mm² ... 2.5 mm²
AWG 케이블 사이즈
24 ... 12
치수
치수 도면
폭
27 mm
높이
99 mm
깊이
99.5 mm
소재 사양
색상
짙은 회색 A RAL 7042
밝은 회색 RAL 7035
UL 94에 따른 난연성등급
V-0
하우징 소재
PC-GF10
기계적 속성
기계적 데이터
개방형 측면 패널
아니오
보호 회로
정격 주파수 f
N
50 Hz (60 Hz)
정격 전류
1 A (50 °C)
접지 도체 전류 IPE I
PE
≤ 0.2 mA
입력 감쇠 aE, 대칭
> 65 dB (50 Ω / 1 MHz)
입력 감쇠 aE, 비대칭
> 45 dB (50 Ω / 1 MHz)
용량
2x 100 nF (X2)
2x 2.2 nF (Y2)
연속 유도력
2x 5.6 mH (전류 보정 있음)
최대 요구 백업 퓨즈
1 A AC/DC (FF, gR)
1 A AC (MCB B)
데이터 필터링
방전 저항기
940 kΩ
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
주변 온도(작동)
-40 °C ... 70 °C (경감 곡선에 따라 다름)
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 70 °C
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
고도
≤ 2000 m (amsl(표준 영(0) 초과))
허용 습도(작동)
5 % ... 95 %
충격(작동)
15g (하프-사인 / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z)
진동(작동)
DNVGL-CG-0339 class A
표준 및 규정
표준/사양
IEC 60939-1
표준/사양
EN 60939-1
표준/사양
IEC 60939-2
표준/사양
EN 60939-2
표준/사양
UL 60939-3
마운팅
마운트 타입
DIN 레일: 35 mm
상용 데이터
항목 번호
1292329
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
CLC151
GTIN
4063151525743
개당 중량(패키지 포함)
170.1 g
개당 중량(패키지 제외)
165.1 g
관세 번호
85363010
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-9.0
27130806
ECLASS-10.0.1
27130806
ECLASS-11.0
27420290
ETIM
ETIM 8.0
EC002564
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121500
승인
cUL Recognized
승인 ID: FILE E 526585
UL Recognized
승인 ID: FILE E 526585
IECEE CB Scheme
승인 ID: DE1-66248
VDE Zeichengenehmigung
승인 ID: 40054877
CCA
승인 ID: DE1-34877-A1
cULus Recognized
이점
민감한 장비를 고주파 전도성 간섭으로부터 안정적으로 보호
전류 결합 코일과 X 및 Y 커패시터를 사용한 효과적인 감쇠
범용 회로 설계로 인해 다목적 사용 가능
로컬 보호 본딩에 연결하기 위한 필터 효과를 향상시키는 추가 PE 단자
손쉬운 조립 및 설치를 통한 사용자 친화적 조작을 가능하게 하는 스크류 연결 기술(UT)