UM-BASIC 압출 프로파일 하우징

맞춤형 크기로 제작된 PCB용 UM-BASIC 압출 프로파일 하우징

UM-BASIC 시리즈의 압출 프로파일 하우징은 짧은 설치 시간과 자유롭게 선택 가능한 연결 기술을 특징으로 하는 높은 수준의 유연성을 제공합니다. 이 하우징은 PCB 개별 배치와 PCB 맞춤 사이즈 제작이 가능합니다. 로우 프로파일 설계는 플랫 전자 장치 모듈의 조립을 지원하고 플랫 전자 장치 모듈을 표준 DIN 레일에 마운팅하거나 패널에 직접 마운팅할 수 있도록 합니다. 이를 통해 산업용 전자 장치와 같은 장치의 매우 자유로운 설계가 가능합니다.

추가 정보

이점

  • 각각 3개의 PCB 레벨이 있는 플라스틱 하우징의 다양한 베이스 프로파일
  • 모든 방향으로 배치 가능한 다양한 형상의 모듈 커버
  • 다양한 표준 연결 기술과 호환
  • 스냅-마운트 원리(공구 없이 측면 스냅 가능)를 사용한 손쉬운 장치 마운팅
  • 배치 가능한 커버 후드로 인한 높은 수준의 유연성
필드 하우징 및 DIN 레일 하우징

전자 하우징용 구성기

필드 또는 실내 애플리케이션을 위한 전자 하우징 만들기: 원하는 하우징 시리즈, 해당 하단부 및 커버를 선택하십시오. 적절한 연결 기술을 추가하면 프로세스가 완료됩니다.

커넥터 및 전자 하우징

장치 연결 기술용 신제품 장치에서 신뢰할 수 있는 연결

커넥터 및 전자 하우징 분야를 선도하는 피닉스컨택트는 산업과 인프라 분야의 높은 요구 사항을 충족하는 새로운 솔루션을 제공합니다.

신호, 데이터 및 전원 전송을 위한 새로운 장치 연결 기술 및 다목적 전자 하우징에 대해 알아보십시오.

UM-BASIC 시리즈 압출 프로파일 하우징 개요 UM-BASIC 시리즈 압출 프로파일 하우징과 같은 DIN 레일 마운트 베이스에서는 개별 설치 치수 및 매우 쉬운 조립이 허용됩니다. 개방형 설계 원리는 유연한 대규모 장치 개념에 이상적입니다.

대화형 이미지 맵: UM-BASIC 시리즈 압출 프로파일 하우징
개별 프로파일 폭
72 mm, 108 mm 및 122 mm의 프로파일 폭으로 제공됩니다.
개별 프로파일 폭
PCB 설치
인쇄 회로 기판을 3개의 다른 레벨에서 고정할 수 있습니다.
PCB 설치
전자 장치 보호
자유롭게 배치 가능한 다양한 형상의 후드는 길이를 구성할 수 있습니다.
전자 장치 보호
정확한 프로파일 길이
3 cm 및 100 cm 사이의 프로파일 길이를 사용할 수 있습니다.
정확한 프로파일 길이
스크류 없는 마운팅
스냅 마운트 원리로 인한 손쉬운 장치 마운팅: 공구 없이 측면을 스냅할 수 있습니다.
스크류 없는 마운팅
비디오: 장치 설계의 무한한 자유
장치 설계의 무한한 자유 YouTube

장치 설계의 무한한 자유

압출 프로파일 하우징은 스냅 마운트 원리를 사용하는 공구가 필요 없는 빠른 조립과 PCB의 위치 및 크기에 맞게 정확하게 구성 가능한 하우징 길이가 특징입니다. PCB 연결 기술을 자유롭게 선택하여 요구 사항에 적합한 장치를 개발하십시오. 개방형 설계 원리는 대형 컴포넌트가 있는 PCB에 이상적입니다. 자유롭게 배치 가능한 옵션 커버 후드는 전자 장치를 보호합니다.

개별 인쇄 회로 기판용 플라스틱 하우징

UM-BASIC 하우징 시스템의 프로파일
마운트할 측면 패널이 있는 압출 프로파일
UM-BASIC 하우징: 상단 PCB 위치에서도 완전한 유연성 제공
UM-BASIC 시리즈 하우징을 위한 자유롭게 배치 가능한 다양한 형상의 커버 후드
UM-BASIC 시리즈에서 버스 교차 접점을 통한 다양한 모듈 연결
PCB 및 DIN 레일 간의 견고한 연결
UM-BASIC 하우징 시스템의 프로파일

압출 프로파일은 고객 맞춤형 길이로 커팅되고 30 - 1,000 mm의 길이로 제공됩니다. 밀리미터 단위의 정확한 하우징 길이로 인해 부족한 공간이 절약됩니다.

마운트할 측면 패널이 있는 압출 프로파일

스냅-마운트 원리가 적용되어 측면을 제자리에 스냅하면 되기 때문에 설치 시간이 절약됩니다. 스크류는 필요하지 않습니다.

UM-BASIC 하우징: 상단 PCB 위치에서도 완전한 유연성 제공

PCB를 가장자리까지 조립하십시오. 이는 공간을 최대한 활용할 수 있다는 것을 의미합니다.

UM-BASIC 시리즈 하우징을 위한 자유롭게 배치 가능한 다양한 형상의 커버 후드

자유롭게 배치 가능한 커버 후드로 장치에 맞게 하우징을 맞춤형으로 설계하십시오. 후드는 다양한 형상으로 제공됩니다. 또한 인쇄 회로 기판 통합을 위한 가이드가 있는 통합 옵션을 사용할 수 있습니다.

UM-BASIC 시리즈에서 버스 교차 접점을 통한 다양한 모듈 연결

옵션 버스 교차 커넥터를 통해 장치 통신을 간소화하십시오. 여러 개의 모듈을 빠르고 안전하게 연결할 수 있습니다. 부하 용량은 최대 8 A 및 160 V의 전류 강도입니다.

PCB 및 DIN 레일 간의 견고한 연결

PE 접점을 통해 3개의 다른 PCB 레벨에 있는 PCB를 DIN 레일에 연결하십시오.

비디오: UM-BASIC 시리즈 압출 프로파일 하우징의 손쉬운 조립
UM-BASIC 시리즈 압출 프로파일 하우징의 손쉬운 조립 YouTube

UM-BASIC 시리즈 압출 프로파일 하우징의 손쉬운 조립

UM-BASIC 하우징을 조립하는 것이 얼마나 쉬운지 알아보십시오. 조립은 몇 분이면 끝납니다.

다양한 압출 프로파일 하우징으로 제작된 모듈

UM-PRO 및 UM-ALU 하우징 시리즈와 결합 가능

UM-BASIC 시리즈의 플라스틱 하우징을 UM-PRO 또는 UM-ALU 제품군과 쉽고 유연하게 결합하십시오. 여러 다른 프로파일 폭을 결합할 수 있습니다.

E-paper
전자 하우징 포트폴리오 개요
DIN 레일 및 옥외용 하우징을 살펴보고 전자 하우징을 개별 요구 사항에 맞게 유연하게 조정할 수 있는 방법에 대해 알아보십시오.
E-페이퍼 열기
DIN 레일 하우징 및 필드 하우징
ME MAX 시리즈 전자 하우징

전자 하우징의 기술 원리 DIN 레일 애플리케이션용 솔루션

전자 하우징은 장치의 기본 요소입니다. 전자 하우징은 장치의 외형을 결정하고 외부 영향으로부터 전자 장치를 보호합니다. 또한 전자 하우징으로 인해 상위 장치에서 조립이 가능합니다. 따라서 장치 제조업체는 설계뿐만 아니라 하우징을 선택하는 경우에도 소재 및 품질 테스트와 관련하여 많은 세부 사항에 주의를 기울여야 합니다. 이 브로셔에는 모든 세부 사항이 나와 있습니다.