다이오드 블록 - EMG 45-DIO 8E-1N5408
2949389

다이오드 모듈, 8개의 다이오드 있음, 개별 배선 가능, 다이오드 타입 1N 5408


제품의 세부 정보




제품 타입 다이오드 모듈
절연 특성
오염도 2

다이오드
입력 설명 8개의 다이오드, 개별적으로 배선됨
다이오드 타입 1 N 5408
다이오드당 피크 역전압 1000 V
다이오드당 역전류 10 µA
다이오드당 전도 상태 전압 약 0.8 V
다이오드당 전도 상태 전류 1.5 A (단일 부하 있음)
0.3 A (동시 부하 있음)

연결 타입 스크류 연결
피복 길이 8 mm
스크류 스레드 M3
단선 케이블 사이즈 0.2 mm² ... 4 mm²
연선 케이블 사이즈 0.2 mm² ... 2.5 mm²
AWG 케이블 사이즈 24 ... 12

45 mm
높이 75 mm
깊이 55 mm

주변 조건
주변 온도(작동) -20 °C ... 50 °C
주변 온도(보관/운송) -40 °C ... 70 °C

CE
명칭 CE
인증 CE 인증
참고 및 EN 61326

표준/규정 DIN EN 50178

마운트 타입 DIN 레일 마운팅
조립 지침 제로 간격 행
마운팅 위치 모두

항목 번호 2949389
패키지 단위 5 pc
최소 주문 수량 1 pc
제품 키 CK4M11
카탈로그 페이지 266페이지(C-5-2019)
GTIN 4017918083779
개당 중량(패키지 포함) 91.84 g
개당 중량(패키지 제외) 91.84 g
관세 번호 85411000
원산지 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27371010
ECLASS-10.0.1 27371010
ECLASS-11.0 27371010

ETIM

ETIM 8.0 EC000683

UNSPSC

UNSPSC 21.0 32151500

EAC

승인 ID: RU*DE*08.B.01841/19

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS 환경 친화적 사용 기간 = 50 년
위험 물질에 대한 정보는 "다운로드" 아래의 제조업체 사양을 참조하십시오.

호환 가능한 제품

이점

장애 보고 시스템의 메시지를 전기적으로 디커플링
유도 부하의 서지 전압 제한용 스파크 억제 다이오드