DIN 레일 버스 커넥터 - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN
2869728

DIN 레일 마운트용 DIN 레일 커넥터. T-BUS 하우징을 위한 범용. 금도금 접점, 5핀


제품의 세부 정보




제품 타입 DIN 레일 커넥터
핀 수 5
핀 간격 3.81 mm

6.2 mm
핀 간격 3.81 mm

색상 녹색
플라스틱 소재 PBT

항목 번호 2869728
패키지 단위 10 pc
최소 주문 수량 1 pc
제품 키 ACHACA
카탈로그 페이지 102페이지(C-5-2017)
GTIN 4017918983093
개당 중량(패키지 포함) 6.03 g
개당 중량(패키지 제외) 4.6 g
관세 번호 85366990
원산지 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440402
ECLASS-10.0.1 27440402
ECLASS-11.0 27460201

ETIM

ETIM 8.0 EC002637

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

cUL Recognized

Approval Specification Data
정격 전압 UN 정격 전류 IN 케이블 사이즈 AWG 케이블 사이즈 mm2
사용 그룹 B
150 V 8 A
사용 그룹 D
150 V 8 A

UL Recognized

Approval Specification Data
정격 전압 UN 정격 전류 IN 케이블 사이즈 AWG 케이블 사이즈 mm2
사용 그룹 B
150 V 8 A
사용 그룹 D
150 V 8 A

EAC

cULus Recognized


China RoHS 환경 친화적 사용 기간: 제한 없음 = EFUP-e
임계값 초과 위험 물질 없음