DIN 레일 버스 커넥터 - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 YE - 1PCS
1225375

DIN 레일 커넥터, 정격 전류: 8A(병렬 접점), 정격 전압(III/2): 125 V, 핀 수: 5, 간격: 3.81 mm, 색상: 노란색, 마운팅: DIN 레일, 금도금 접점이 있는 제품, 전자 하우징에 연결용 버스 커넥터, 5개의 병렬 접점


제품의 세부 정보




제품 타입 DIN 레일 커넥터
핀 수 5
핀 간격 3.81 mm

22.5 mm
핀 간격 3.81 mm

색상 노란색
UL 94에 따른 난연성등급 V0
플라스틱 소재 PA
하우징 소재 폴리아미드

주변 조건
주변 온도(작동) -40 °C ... 105 °C
주변 온도(보관/운송) -40 °C ... 55 °C
주변 온도 (조립) -5 °C ... 100 °C

항목 번호 1225375
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
제품 키 DNA366
GTIN 4063151317461
개당 중량(패키지 포함) 9 g
개당 중량(패키지 제외) 9 g
관세 번호 85366990
원산지 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440309
ECLASS-10.0.1 27440309
ECLASS-11.0 27460202

ETIM

ETIM 8.0 EC002638

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS 환경 친화적 사용 기간: 제한 없음 = EFUP-e
임계값 초과 위험 물질 없음