DIN 레일 버스 커넥터 - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY
2713722

DIN 레일 커넥터, 색상: 밝은 회색, 정격 전류: 8 A (병렬 접점), 정격전압(III/2): 125 V, 접점 표면: 금, 핀 수: 5, 간격: 3.81 mm, 마운팅: DIN 레일 마운팅, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨, 금도금 접점이 있는 제품, 전자 하우징과 연결하기 위한 버스 커넥터, 5개의 병렬 접점


제품의 세부 정보




권장 사항 버스 커넥터용 접점 패드의 소재, 갈바닉 골드(경질 금)

제품 타입 DIN 레일 커넥터
핀 수 5
핀 간격 3.81 mm

정격전류 IN 8 A (병렬 접점)
정격전압 UN 125 V
오염도 3
볼륨 저항 4.4 mΩ
정격 서지 전압(III/3) 2.5 kV
정격전압(III/2) 125 V
정격 서지 전압(III/2) 2.5 kV

최대 부하 전류 8 A

핀 간격 3.81 mm
폭[w] 29.2 mm
높이 [h] 36.5 mm
길이 [l] 20.45 mm

소재 데이터 - 접점
접점 소재 Cu 합금
표면 특성 전체 금도금
소재 데이터 - 하우징
하우징 색상 밝은 회색 (7035)
플라스틱 소재 PA
플라스틱 소재 I
IEC 60112에 따른 CTI 600
UL 94에 따른 난연성등급 V0

연결 1
플라스틱 소재 PA
IEC 60112에 따른 CTI 600

열 테스트 | 테스트 그룹 C
사양 DIN EN 60512-5-1:2003-01
테스트된 포지션 수 5
공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances) |
사양 IEC 60664-1:2007-04
플라스틱 소재 I
정격 서지 전압(III/3) 2.5 kV
최소 간극 값 - 비균일 필드(III/3) 1.5 mm
최소 연면 거리(III/3) 1.9 mm
정격 절연 전압 (III/2) 125 V
정격 서지 전압(III/2) 2.5 kV
최소 간극 값 - 비균일 필드(III/2) 1.5 mm
최소 연면 거리(III/2) 0.75 mm
정격 절연 전압 (II/2) 320 V
정격 서지 전압(II/2) 2.5 kV
최소 간극 값 - 비균일 필드(II/2) 1.5 mm
최소 연면 거리(II/2)
 
1.6 mm

삽입력 및 인출력
결과 테스트 통과
싸이클 수 25
대략적인 핀당 삽입 강도 6 N
대략적인 핀당 인발 강도 5 N
인서트의 접점 홀더
사양 IEC 60512-15-1:2008-05
인서트의 접점 홀더
요구 사항 >20 N
테스트 통과
극성 및 코딩
사양 IEC 60512-13-5:2006-02
결과 테스트 통과
시각적 검사
사양 DIN EN 60512-1-1:2003-01
결과 테스트 통과
치수 검사
사양 DIN EN 60512-1-2:2003-01
결과 테스트 통과

진동 테스트
사양 IEC 60068-2-6:2007-12
주파수 10 - 150 - 10 Hz
스윕 속도 1 옥타브/분
진폭 0,35 mm (10 - 60,1 Hz)
스윕 속도 5g (60,1 - 500 Hz)
축당 테스트 기간 2.5 h
내구성 테스트
사양 IEC 60512-9-1:2010-03
해수면 기준 임펄스 내전압 2.95 kV
접점 저항 R1 4.4 mΩ
접점 저항 R2 4.5 mΩ
삽입/제거 싸이클 25
기후 테스트
사양 ISO 6988:1985-02
부식성 스트레스 300 dm3/40 °C/1 싸이클에서 0.2 dm3 SO2
열 스트레스 100 °C/168 h
전원 주파수 내전압 1.39 kV
글로(glow) 와이어 테스트
사양 IEC 60695-2-10:2013-04
온도 850 °C
노출 시간 30 s
충격
사양 IEC 60068-2-27:2008-02
펄스 모양 준-사인파
가속화 15g
충격 기간 11 ms
테스트 방향 X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브)
주변 조건
주변 온도(작동) -40 °C ... 105 °C (경감 곡선에 따라 다름)
주변 온도(보관/운송) -40 °C ... 55 °C
상대 습도 (보관/운송) 30 % ... 70 %
주변 온도 (조립) -5 °C ... 100 °C

마운트 타입 DIN 레일 마운팅

포장 타입 카드보드에 포장됨
외부 포장 타입 종이 박스

항목 번호 2713722
패키지 단위 50 pc
최소 주문 수량 1 pc
제품 키 ACHACA
카탈로그 페이지 667페이지(C-1-2013)
GTIN 4017918914516
개당 중량(패키지 포함) 5.078 g
개당 중량(패키지 제외) 4.952 g
관세 번호 85366990
원산지 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440402
ECLASS-10.0.1 27440402
ECLASS-11.0 27460201

ETIM

ETIM 8.0 EC002637

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

cUL Recognized

승인 ID: E118976-20151204
Approval Specification Data
정격 전압 UN 정격 전류 IN 케이블 사이즈 AWG 케이블 사이즈 mm2
150 V 6 A

UL Recognized

승인 ID: E118976-20151204
Approval Specification Data
정격 전압 UN 정격 전류 IN 케이블 사이즈 AWG 케이블 사이즈 mm2
150 V 8 A

cULus Recognized


China RoHS 환경 친화적 사용 기간: 제한 없음 = EFUP-e
임계값 초과 위험 물질 없음

이점

DIN 레일에서 하우징 아래에 공간 절약형 방식으로 설치
컴팩트 설계로 인해 전자 모듈을 손쉽게 스냅 가능
추가 배선 없이 전원 공급 및 통신
효율적인 신호 및 데이터 전송용 병렬 및 직렬 접점