DIN 레일 버스 커넥터 - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN
2709561

DIN 레일 마운트용 DIN 레일 커넥터. T-BUS 하우징을 위한 범용. 금도금 접점, 5핀


제품의 세부 정보




권장 사항 버스 커넥터용 접점 패드의 소재, 갈바닉 골드(경질 금)

제품 타입 DIN 레일 커넥터
핀 수 5
핀 간격 3.81 mm

정격전류 IN 8 A (병렬 접점)
정격전압 UN 125 V
오염등급 3
볼륨 저항 4.4 mΩ
정격 서지 전압(III/3) 2.5 kV
정격전압(III/2) 125 V
정격 서지 전압(III/2) 2.5 kV

최대 부하 전류 8 A

핀 간격 3.81 mm
폭[w] 24.2 mm
높이 [h] 36.3 mm
길이 [l] 20.45 mm

소재 데이터 - 접점
접점 소재 Cu 합금
표면 특성 전체 금도금
소재 데이터 - 하우징
하우징 색상 녹색 (6021)
플라스틱 소재 PA
플라스틱 소재 I
IEC 60112에 따른 CTI 600
UL 94에 따른 난연성등급 V0

연결 1
플라스틱 소재 PA
IEC 60112에 따른 CTI 600

열 테스트 | 테스트 그룹 C
사양 DIN EN 60512-5-1:2003-01
테스트된 포지션 수 5
공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances) |
사양 IEC 60664-1:2007-04
플라스틱 소재 I
정격 서지 전압(III/3) 2.5 kV
최소 간극 값 - 비균일 필드(III/3) 1.5 mm
최소 연면 거리(III/3) 1.9 mm
정격 절연 전압 (III/2) 125 V
정격 서지 전압(III/2) 2.5 kV
최소 간극 값 - 비균일 필드(III/2) 1.5 mm
최소 연면 거리(III/2) 0.75 mm
정격 절연 전압 (II/2) 320 V
정격 서지 전압(II/2) 2.5 kV
최소 간극 값 - 비균일 필드(II/2) 1.5 mm
최소 연면 거리(II/2)
 
1.6 mm

삽입력 및 인출력
결과 테스트 통과
싸이클 수 25
대략적인 핀당 삽입 강도 6 N
대략적인 핀당 인발 강도 5 N
인서트의 접점 홀더
사양 IEC 60512-15-1:2008-05
인서트의 접점 홀더
요구 사항 >20 N
테스트 통과
극성 및 코딩
사양 IEC 60512-13-5:2006-02
결과 테스트 통과
시각적 검사
사양 DIN EN 60512-1-1:2003-01
결과 테스트 통과
치수 검사
사양 DIN EN 60512-1-2:2003-01
결과 테스트 통과

진동 테스트
사양 IEC 60068-2-6:2007-12
주파수 10 - 150 - 10 Hz
스윕 속도 1 옥타브/분
진폭 0,35 mm (10 - 60,1 Hz)
스윕 속도 5g (60,1 - 500 Hz)
축당 테스트 기간 2.5 h
내구성 테스트
사양 IEC 60512-9-1:2010-03
해수면 기준 임펄스 내전압 2.95 kV
접점 저항 R1 4.4 mΩ
접점 저항 R2 4.5 mΩ
삽입/제거 싸이클 25
기후 테스트
사양 ISO 6988:1985-02
부식성 스트레스 300 dm3/40 °C/1 싸이클에서 0.2 dm3 SO2
열 스트레스 100 °C/168 h
전원 주파수 내전압 1.39 kV
글로(glow) 와이어 테스트
사양 IEC 60695-2-10:2013-04
온도 850 °C
노출 시간 30 s
충격
사양 IEC 60068-2-27:2008-02
펄스 모양 준-사인파
가속화 15g
충격 기간 11 ms
테스트 방향 X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브)
주변 조건
주변 온도(작동) -40 °C ... 105 °C (경감 곡선에 따라 다름)
주변 온도(보관/운송) -40 °C ... 55 °C
상대 습도 (보관/운송) 30 % ... 70 %
주변 온도 (조립) -5 °C ... 100 °C

마운트 타입 DIN 레일 마운팅

포장 타입 카드보드에 포장됨
외부 포장 타입 종이 박스

항목 번호 2709561
패키지 단위 10 pc
최소 주문 수량 1 pc
제품 키 ACHACA
카탈로그 페이지 234페이지(C-4-2017)
GTIN 4017918892654
개당 중량(패키지 포함) 5.58 g
개당 중량(패키지 제외) 5.1 g
관세 번호 85366990
원산지 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440402
ECLASS-10.0.1 27440402
ECLASS-11.0 27460201

ETIM

ETIM 8.0 EC002637

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

cUL Recognized

승인 ID: E118976-20151204
Approval Specification Data
정격 전압 UN 정격 전류 IN 케이블 사이즈 AWG 케이블 사이즈 mm2
150 V 6 A

UL Recognized

승인 ID: E118976-20151204
Approval Specification Data
정격 전압 UN 정격 전류 IN 케이블 사이즈 AWG 케이블 사이즈 mm2
150 V 8 A

cULus Recognized


China RoHS 환경 친화적 사용 기간: 제한 없음 = EFUP-e
임계값 초과 위험 물질 없음

이점

DIN 레일에서 하우징 아래에 공간 절약형 방식으로 설치
컴팩트 설계로 인해 전자 모듈을 손쉽게 스냅 가능
추가 배선 없이 전원 공급 및 통신
효율적인 신호 및 데이터 전송용 병렬 및 직렬 접점