제품
제품 개요
샘플 서비스
제품 적합성
공급, 충전 및 보호
DC/DC 컨버터 및 DC/AC 인버터
EMC 필터
E-Mobility용 충전 기술
메인 전원 보호를 위한 보호 릴레이
무정전 전원 공급 장치(UPS)
서지 보호
이중화 모듈
장치 회로 차단기
전원 공급 장치
전원 분배기
마킹, 조립 및 설치
마킹 제품
산업용 조명 및 시그널 라이트
설치 및 마운팅 제품
수공구
인쇄기
자동 공구
전선 처리 기능이 있는 작업자 지원 시스템
정션 박스 및 엔클로저
페룰 및 크림프 커넥터
스위칭, 측정 및 모니터링
I/O 신호 마샬링
릴레이 및 옵토커플러
모터, 머신 및 시스템 모니터링
모터 스타터 및 전자 스위칭 장치
세이프티 릴레이 모듈 및 센서
시그널 컨디셔너 및 측정 변환기
에너지 모니터링
프로세스 인디케이터 및 필드 장치
연결
PCB 단자대 및 PCB 커넥터
단자대
마샬링 패널
보드-투-보드 커넥터
분배 블록
센서/액추에이터 케이블링
전자 하우징
커넥터 및 케이블
컨트롤러용 시스템 케이블링
플러그-인 테스트 시스템
자동화
HMI 및 IPC
PLC(컨트롤러) 및 I/O
산업용 통신
소프트웨어
클라우드 컴퓨팅
산업 및 동향
산업 및 적용 분야 개요
현장 적용 예시
프로세스 산업
프로세스 자동화
조선 해양
전원
전력 송전 및 배전
에너지 저장 시스템
기존의 발전 방식
태양광 전력
풍력 발전
생산, 장치 및 시스템 제조
자동차 산업
전기 설비
장치 제조업체
머신 빌딩
제어 캐비닛
인프라
교육 솔루션
철도
빌딩 자동화
스마트 시티
운송 인프라
용수 및 폐수 처리
E-MOBILITY
전기 차량
일반
스마트 네트워크용 데이터 커넥터
기능적 세이프티
산업용 보안
산업용 원격 통신
산업 자동화를 위한 개방형 에코시스템
전원 안정성
비디오 감시
기업 정보
회사
회사 정보
동기부여 요소
제휴사, 판매사 및 공급사
서비스 및 지원 개요
서비스 및 지원 개요
디지털 비즈니스
마킹 솔루션용 서비스
연락처
내 피닉스컨택트
내 제품 목록
내 비교
홈
제품
서지 보호
트랜스미터 및 리시버 시스템용 서지 보호
타입 3 서지 보호 장치 - MNT-TV-SAT D/WH
타입 3 서지 보호 장치 - MNT-TV-SAT D/WH
2882297
소켓 어태치먼트 플러그, 전원 공급 장치용 서지 보호 및 라디오 및 TV 장비(케이블, 지상 안테나, 위성 시스템)용 신호 연결용 있음. 케이블 제공됨
제품의 세부 정보
Expand All
Collapse All
기술 데이터
참고
일반
참고
DIN EN 50083-2, 클래스 A에 따른 차폐 요구 사항
제품 속성
IEC 카테고리
C2
C3
D1
설계
연결 플러그
제품 타입
장치 보호
핀 수
2
국가별 용도
D, A, NL, E, S, FIN, TR
메시지 서지 보호 결함
광
절연 특성
과전압 카테고리
II
오염도
2
IEC 카테고리
III
T3
EN 타입
T3
포트 수
One
연결 데이터
연결 타입
F 커넥터
연결 타입
접지 플러그/소켓
치수
치수 도면
폭
63 mm
높이
107 mm
깊이
78 mm
소재 사양
색상
순백색 RAL 9010
UL 94에 따른 난연성등급
V-0
제품의 CTI 값
400
600
플라스틱 소재
PA 6
하우징 소재
PA 6
보호 회로
전원 공급 장치
작동 방향
L/N-PE & Signal Line-Shield-Earth Ground
정격 전압 U
N
230/400 V AC (TN/TT)
정격 주파수 f
N
50 Hz (60 Hz)
최대 연속 작동 전압 U
C
(L-N)
275 V AC
최대 연속 전압 U
C
(L-PE)
360 V AC
최대 연속 작동 전압 U
C
(N-PE)
360 V AC
정격 부하 전류 I
L
16 A (30 °C)
접지 도체 전류 IPE I
PE
≤ 5 µA
대기 전력 소모량 P
C
≤ 1 VA
기준 테스트 전압 U
REF
255 V AC
결합 서지 U
OC
6 kV
보호 레벨 U
p
≤ 1.5 kV
U
T
(L-N)에서 TOV 동작
460 V AC (5 s / 내력 모드)
460 V AC (120 분 / 장애 안전 모드)
U
T
(L-PE)에서 TOV 동작
460 V AC (5 s / 내력 모드)
460 V AC (120 분s / 내력 모드)
1455 V AC (200 ms / 장애 안전 모드)
U
T
(N-PE)에서 TOV 동작
1200 V AC (200 ms / 장애 안전 모드)
반응 시간 t
A
(L-N)
≤ 25 ns
반응 시간 t
A
(L-PE)
≤ 100 ns
반응 시간 t
A
(N-PE)
≤ 100 ns
최대 요구 백업 퓨즈
16 A (gG / B / C)
단락-회로 전류 등급 I
SCCR
1.5 kA AC
정보 기술
최대 연속 전압 U
C
24 V DC
정격 전류
1.5 A (25 °C)
작동 유효 전류 I
C
(U
C
)
≤ 1 µA
대기 전력 소모량 P
C
≤ 1 VA
접지 도체 전류 IPE I
PE
≤ 1 µA
절연 저항 R
iso
:
≥ 70 MΩ
≥ 70 MΩ
정격 방전 서지 전류 입력 (8/20) µs (코어-어스)
2.5 kA
정격 방전 서지 전류 입력 (8/20) µs (코어-차폐)
2.5 kA
공칭 방출 서지전류 In (8/20) µs (차폐-어스)
5 kA
총 방출 서지 전류 I
total
(8/20) µs
5 kA
공칭 펄스 전류 Ian (10/1000) µs (코어-차폐)
120 A
공칭 펄스 전류 Ian (10/1000) µs (차폐-어스)
200 A
출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-차폐) 스파이크
≤ 700 V
출력 전압 한도 1 kV/µs (차폐-어스) 스파이크
≤ 1 kV
출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-차폐) 정적
≤ 700 V
출력 전압 한도 1 kV/µs (차폐-어스) 정적
≤ 1 kV
I
n
(전선-차폐)에서 잔류 전압
≤ 40 V
I
n
(차폐-접지)에서 잔류 전압
≤ 50 V
전압 보호 레벨 U
p
(라인-차폐)
≤ 700 V (C2 - 2 kA)
전압 보호 레벨 U
p
(차폐-접지)
≤ 1.2 kV (C2 - 5 kA)
응답 시간 tA(라인-차폐)
≤ 100 ns
반응 시간 tA (차폐-어스)
≤ 100 ns
입력 감쇠 aE, 비대칭
타입 0.3 dB (≤ 2.4 GHz / 75 Ω)
컷오프 주파수 fg(3 dB), 비대칭 (차폐), 75 Ω 시스템에서
타입 2.5 GHz
주파수 범위
0 Hz ... 2400 MHz
용량 비대칭(차폐)
타입 10 pF
교류 전류 전송 용량(라인-차폐)
5 A - 1 s
교류 전류 전송 용량(차폐-어스)
10 A - 1 s
펄스 재설정 시간(라인-차폐)
≤ 4 s
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20 (어린이 안전용)
주변 온도(작동)
-25 °C ... 75 °C
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 75 °C
고도
≤ 2000 m (amsl(표준 영(0) 초과))
허용 습도(작동)
5 % ... 95 %
표준 및 규정
표준/사양
IEC 61643-11
표준/사양
EN 61643-11
표준/사양
EN 61643-21
표준/사양
IEC 61643-21
표준/사양
EN 50083
마운팅
마운트 타입
메인 소켓에 플러그인
상용 데이터
항목 번호
2882297
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
CL1424
카탈로그 페이지
89페이지(C-4-2019)
GTIN
4046356073509
개당 중량(패키지 포함)
309.35 g
개당 중량(패키지 제외)
309.35 g
관세 번호
85363010
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-9.0
27130810
ECLASS-10.0.1
27130810
ECLASS-11.0
27130810
ETIM
ETIM 8.0
EC001473
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600
승인
EAC
승인 ID: RU C-DE.*09.B.00169
Environmental Product Compliance
REACh SVHC
Lead 7439-92-1
Hexahydromethylphthalic anhydride
이점
빌딩 설치를 위한 최상의 추가적 보호를 통해 긴 서비스 수명과 최종 장치의 가용성 향상
국제 제품 표준 준수를 통해 주거용 건물에 산업 등급 품질 적용
열 모니터링 및 추가 퓨즈를 사용해 가장 엄격한 수준의 안전 요구 사항 충족
C-SAT 서지 보호 장치에 이상적인 추가 장치, 직접 엔드 장치 보호