타입 3 서지 보호 장치 - MNT-TV-SAT D
2882284

소켓 어태치먼트 플러그, 전원 공급 장치용 서지 보호 및 라디오 및 TV 장비(케이블, 지상 안테나, 위성 시스템)용 신호 연결용 있음. 케이블 제공됨


제품의 세부 정보




일반
참고 DIN EN 50083-2, 클래스 A에 따른 차폐 요구 사항

IEC 카테고리 C2
C3
D1
설계 연결 플러그
제품 타입 장치 보호
핀 수 2
국가별 용도 D, A, NL, E, S, FIN, TR
메시지 서지 보호 결함
절연 특성
과전압 카테고리 II
오염도 2
IEC 카테고리 III
T3
EN 타입 T3
포트 수 One

연결 타입 F 커넥터
연결 타입 접지 플러그/소켓

치수 도면
63 mm
높이 107 mm
깊이 78 mm

색상 짙은 검정색 RAL 9005
UL 94에 따른 난연성등급 V-0
제품의 CTI 값 400
600
플라스틱 소재 PA 6
하우징 소재 PA 6

전원 공급 장치
작동 방향 L/N-PE & Signal Line-Shield-Earth Ground
정격 전압 UN 230/400 V AC (TN/TT)
정격 주파수 fN 50 Hz (60 Hz)
최대 연속 작동 전압 UC(L-N) 275 V AC
최대 연속 전압 UC(L-PE) 360 V AC
최대 연속 작동 전압 UC(N-PE) 360 V AC
정격 부하 전류 IL 16 A (30 °C)
접지 도체 전류 IPE IPE ≤ 5 µA
대기 전력 소모량 PC ≤ 1 VA
기준 테스트 전압 UREF 255 V AC
결합 서지 UOC 6 kV
보호 레벨 Up ≤ 1.5 kV
UT (L-N)에서 TOV 동작 460 V AC (5 s / 내력 모드)
460 V AC (120 분 / 장애 안전 모드)
UT (L-PE)에서 TOV 동작 460 V AC (5 s / 내력 모드)
460 V AC (120 분s / 내력 모드)
1455 V AC (200 ms / 장애 안전 모드)
UT (N-PE)에서 TOV 동작 1200 V AC (200 ms / 장애 안전 모드)
반응 시간 tA (L-N) ≤ 25 ns
반응 시간 tA (L-PE) ≤ 100 ns
반응 시간 tA (N-PE) ≤ 100 ns
최대 요구 백업 퓨즈 16 A (gG / B / C)
단락-회로 전류 등급 ISCCR 1.5 kA AC
정보 기술
최대 연속 전압 UC 24 V DC
정격 전류 1.5 A (25 °C)
작동 유효 전류 IC(UC) ≤ 1 µA
대기 전력 소모량 PC ≤ 1 VA
접지 도체 전류 IPE IPE ≤ 1 µA
절연 저항 Riso: ≥ 70 MΩ
≥ 70 MΩ
정격 방전 서지 전류 입력 (8/20) µs (코어-어스) 2.5 kA
정격 방전 서지 전류 입력 (8/20) µs (코어-차폐) 2.5 kA
공칭 방출 서지전류 In (8/20) µs (차폐-어스) 5 kA
총 방출 서지 전류 Itotal (8/20) µs 5 kA
공칭 펄스 전류 Ian (10/1000) µs (코어-차폐) 120 A
공칭 펄스 전류 Ian (10/1000) µs (차폐-어스) 200 A
출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-차폐) 스파이크 ≤ 700 V
출력 전압 한도 1 kV/µs (차폐-어스) 스파이크 ≤ 1 kV
출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-차폐) 정적 ≤ 700 V
출력 전압 한도 1 kV/µs (차폐-어스) 정적 ≤ 1 kV
In(전선-차폐)에서 잔류 전압 ≤ 40 V
In(차폐-접지)에서 잔류 전압 ≤ 50 V
전압 보호 레벨 Up(라인-차폐) ≤ 700 V (C2 - 2 kA)
전압 보호 레벨 Up(차폐-접지) ≤ 1.2 kV (C2 - 5 kA)
응답 시간 tA(라인-차폐) ≤ 100 ns
반응 시간 tA (차폐-어스) ≤ 100 ns
입력 감쇠 aE, 비대칭 타입 0.3 dB (≤ 2.4 GHz / 75 Ω)
컷오프 주파수 fg(3 dB), 비대칭 (차폐), 75 Ω 시스템에서 타입 2.5 GHz
주파수 범위 0 Hz ... 2400 MHz
용량 비대칭(차폐) 타입 10 pF
교류 전류 전송 용량(라인-차폐) 5 A - 1 s
교류 전류 전송 용량(차폐-어스) 10 A - 1 s
펄스 재설정 시간(라인-차폐) ≤ 4 s

주변 조건
보호 수준 IP20 (어린이 안전용)
주변 온도(작동) -25 °C ... 75 °C
주변 온도(보관/운송) -25 °C ... 75 °C
고도 ≤ 2000 m (amsl(표준 영(0) 초과))
허용 습도(작동) 5 % ... 95 %

표준/사양 IEC 61643-11
표준/사양 EN 61643-11
표준/사양 EN 61643-21
표준/사양 IEC 61643-21
표준/사양 EN 50083

마운트 타입 메인 소켓에 플러그인

항목 번호 2882284
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
제품 키 CL1424
카탈로그 페이지 89페이지(C-4-2019)
GTIN 4046356073516
개당 중량(패키지 포함) 314.6 g
개당 중량(패키지 제외) 314.6 g
관세 번호 85363010
원산지 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27130810
ECLASS-10.0.1 27130810
ECLASS-11.0 27130810

ETIM

ETIM 8.0 EC001473

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121600

EAC

승인 ID: RU C-DE.*09.B.00169

REACh SVHC Lead 7439-92-1
Hexahydromethylphthalic anhydride

이점

빌딩 설치를 위한 최상의 추가적 보호를 통해 긴 서비스 수명과 최종 장치의 가용성 향상
국제 제품 표준 준수를 통해 주거용 건물에 산업 등급 품질 적용
열 모니터링 및 추가 퓨즈를 사용해 가장 엄격한 수준의 안전 요구 사항 충족
C-SAT 서지 보호 장치에 이상적인 추가 장치, 직접 엔드 장치 보호