SACCBP-MSD-4CON-PG9/1,0-931SCO - 장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅
1437737

버스 시스템 플러시 타입 커넥터, Ethernet, 4핀, M12 SPEEDCON, 차폐, D-코딩, Pg9 스레드를 사용한 후면부/스크류 마운팅, 1.0 m 버스 케이블 있음, 2 x 2 x 0.2 mm2

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

즉시 사용을 위해 다양한 표준 길이의 케이블로 사전 조립됨
고객 맞춤형 조립 및 케이블 길이 제공
최적의 누설 방지를 위해 케이블측에 밀봉됨
모든 일반 네트워크 및 fieldbus를 위한 케이블 설계
높은 전송 안전성 보장: 옵션 EMC 너트를 사용한 하우징과의 차폐 연결